AVEVA™ Edge
Osa AVEVA™
Helppokäyttöinen, tehokas ja edullinen HMI/SCADA -ohjelmisto tietokoneille, teollisuuspaneeleille sekä integroiduille ja mobiililaitteille.
AVEVA™ EdgeHMI/SCADA ohjelmisto, joka skaalautuu pienikokoisista reunalaitteista ja integroidusta koneen käyttöliittymästä (HMI) vankkoihin SCADA-sovelluksiin. AVEVA Edge sisältää IIoT- ja reunalaitteiden hallintaominaisuudet, helpon verkkojulkaisun ja yli 250 alkuperäistä yhteyskäytäntöä.

Edut
Keskittyminen yhteentoimivuuteen, liikkuvuuteen ja siirrettävyyteenKehitä HMI- ja SCADA-sovelluksia yhdessä kehitysympäristössä ja ota ne käyttöön kaikkialla.
Yhteentoimivuus
Yhteentoimivuus mahdollistaa tietojen ja laitteiston natiivin ja toimittajasta riippumattoman integroinnin.
Liikkuvuus
Käytä AVEVA Edge -sovelluksia millä tahansa laitteella; valvo ja hallitse HTML5 puhelimen, tabletin tai tietokoneen kautta.
Siirrettävyys
Ota AVEVA Edge helposti käyttöön Windowsissa tai Linuxissa; rakenna kerran ja suorita missä tahansa.
Ominaisuudet
AVEVA Edge sisältää IIoT- ja reunalaitteiden hallintaominaisuudet, helpon verkkojulkaisun ja yli 250 alkuperäistä yhteyskäytäntöä.Tutustu, miten se voi auttaa sinua

Tutustu, miten se voi auttaa sinua

Asiakastarinat
Asiakkaiden sanomaaTodellisia tarinoita haasteista, menestyksestä ja muutoksista, jotka tukevat ja AVEVA™ Edge -ratkaisumme vaikutusta.
RCL Foods – älykästä tuotantoa sokeriteollisuudessa
Eteläafrikkalainen johtava elintarviketuottaja modernisoi ja digitalisoi ikääntyvät sokeritehtaat EcoStruxure Plant -järjestelmään kuuluvan AVEVA Edge -ratkaisun avulla.Lexington – älykäs tehdas
Tutustu siihen, miten 62 vuotta vanha Schneider Electricin tuotantolaitos integroi AVEVA Edgen Schneider Electricin IIoT-based EcoStruxure -ratkaisuihin asettaakseen uusia vertailukohtia digitalisaatiolle.Palvelut
Tehosta toimintojasi sovelluksillamme ja tuotteillammeUsein kysytyt kysymykset
- AVEVA Edge: kevyt, laitetason tai rajapintatason HMI/SCADA
- System Platform: yritystason, koko laitoksen kattava SCADA ja automaatio
Edge on ihanteellinen pienempiin, hajautettuihin tai upotettuihin järjestelmiin, kun taas System Platform soveltuu suurempiin käyttöönottoihin.
Se tukee laajaa alustavalikoimaa:
- Windows (työpöytä ja palvelin)
- Upotetut järjestelmät
- Linux (konttiratkaisujen tai verkkokäyttöliittymien kautta)
- Teollisuuspaneelit ja rajapintalaitteet
AVEVA Edge tukee useita protokollia, kuten:
- OPC (DA/UA)
- Modbus (TCP/RTU)
- Ethernet/IP
- MQTT
- BACnet
- SNMP
Tästä se alkaa
Tutustu AVEVA EdgeenHelppokäyttöinen, tehokas ja edullinen HMI/SCADA ohjelmisto tietokoneille, teollisuuspaneeleille sekä integroiduille ja mobiililaitteille.