Pehmokäynnistin prosessi & rakentaminen 3 - 900 kW
Osa kokonaisuutta Altivar
Altivar™ Soft Starter ATS480 on seuraavan sukupolven digitaalinen tuote, joka valmistettu kyberturvallisuusstandardien mukaisesti. Suunniteltu vastaamaan prossesssiteollisuuden ja rakentamisen haasteisiin sekä ATS480 helpottaa projektin läpivientiä ja mahdollistaa sovelluksen parhaan mahdollisen suorituskyvyn myös haastavissa käyttöympäristöissä. ATS480 maine perustuu hyväksi havaittuun kestävään rakenteeseen ja start/stop suorituskykyyn.