Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Acti 9 C60NA-DC, C120NA-DC, SW60-DC

Aurinkopaneelijärjestelmien tasavirtaerottimet 20 A – 1000 VDC, 32 A – 800 VDC, 50 A – 700 VDC

Osa kokonaisuutta 9 Series

Ansaitsemasi tehokkuus ja hyötysuhde

Acti 9 C60NA-DC, C120NA-DC, SW60-DC
Takaisin Acti 9 komponentit tasajännitepiireille (DC)

Acti 9 C60NA-DC, C120NA-DC, SW60-DC

 

EcoStruxure™

EcoStruxuren avulla saat täyden hyödyn IoT-ratkaisuista tiedon keräämiseen, analysointiin ja reaaliaikaiseen reagointiin.

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysymys? Haluatko antaa palautetta? Ota yhteyttä Schneider Electricin asiantuntijaan.

Usein kysytyt kysymykset

FAQ:sta löydät helposti ja nopeasti vastauksen usein esitettyihin kysymyksiin.

Tuotteet kotiin

Löydä parhaat sähköasennustuotteet juuri sinun kotiisi.

Tuotedokumentaatio

Lataa tuoteluetteloita, ohjelmistoja, esitteitä, tukimateriaaleja ja sertifikaatteja.

Löydä jälleenmyyjä

Etsi lähin jälleenmyyjä, Schneider Electricin toimipiste tai järjestelmäintegraattori.

Energy University

Kehitä energia-alan osaamistasi Schneider Electricin Energy Universityssä.

Tapahtumat & webinaarit

Osallistu Schneider Electricin webinaareihin tai tule tapaamaan meitä messuille, tapahtumiin ja seminaareihin.

mySE - portaali

mySE-portaalin ansiosta pääset vaivattomasti asioimaan kanssamme ja tutustumaan tuotteisiimme.

Find it Fast -pikaopas

Tutustu digitaalisiin työkaluihimme ja löydä tarvitsemasi tieto nopeasti. Digitaalisia työkalujamme käyttämällä saat tarkempia tuotetietoja, lataat tarvittavia tiedostoja sekä ohjelmistoja ja saat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tutustu valikoimaamme

Schneider Electric tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja eri tarpeisiin, tutustu valikoimaamme.