EcoStruxure™ Power Operation
Osa EcoStruxure-ratkaisua
Virranhallinta- ja ohjausohjelmistot
EcoStruxure™ Power OperationEcoStruxure Power Operation on edistyksellinen ja turvallinen virranhallinnan ohjelmistoalusta, joka on suunniteltu paljon sähköä kuluttaville ja toiminnan kannalta kriittisille laitoksille, joissa tarvitaan turvallista ja erityistä sähkönjakelun automatisointia, virrankäytön valvontaa ja sähkötapahtumien analysointia.
Suunniteltu sähköverkon monimutkaisuutta ajatellen
EcoStruxure Power Operation on ainoa ohjelmistoalusta, jonka digitaalinen äly pystyy tarjoamaan nykyaikaisiin sähköverkkoihimme tarvittavaa uutta tehokkuutta.
Täydellinen ratkaisu yrityksellesi
Vain yhden tunnin mittainen käyttökatkos voi maksaa datakeskukselle miljoona dollaria. Energiakustannukset voivat olla jopa 50 % tyypillisen datakeskuksen toimintabudjetista. EcoStruxure Power Operation -ratkaisu tarjoaa keskijännitteisten ja pienjännitteisten järjestelmien sekä mekaanisten jäähdytyslaitteiden valvontaan ja ohjaukseen yhtenäisen alustan. Reaaliaikaisen hallinnan, suorituskykymittareiden raportoinnin ja edistyksellisen trendi- ja hälytysanalyysin ansiosta Power Operation paljastaa käyttämättömän kapasiteetin ja auttaa välttämään suunnittelemattomat käyttökatkokset. IEC 62443 4-2 SL2:n mukaiset vahvat kyberturvallisuusprotokollat suojaavat ulkoisten uhkien aiheuttamilta häiriöiltä.
Energia- ja kemianteollisuuteen kohdistuu merkittäviä paineita pienentää kustannuksia, optimoida resurssien suorituskyky ja parantaa ympäristöjalanjälkeä turvallisuudesta ja luotettavuudesta tinkimättä. EcoStruxure Power Operation on suunniteltu näihin aina käytössä oleviin kriittisen virransyötön ympäristöihin. Se auttaa vähentämään sähkökatkosten, odottamattomien seisokkien ja kunnossapidon aiheuttamia käyttökatkoksia. Keski- ja pienjänniteverkkojen SCADA-alusta parantaa tilannetietoisuutta ja tarjoaa nopean analyysin, joka lyhentää käyttäjien ja insinöörien normaaliin toimintaan palaamiseen kuluvaa aikaa. Maksimoi investointien tuotto ja minimoi ympäristövaikutukset, jotta voit parantaa tehokkuutta ja saavuttaa kustannussäästöjä.
Virran laatu ja luotettavuus ovat kriittinen osa kannattavaa ja kilpailukykyistä tuotantolinjaa. EcoStruxure Power Operation pienentää virran huonon laadun ja luotettavuuden riskiä ja auttaa varmistamaan optimoidut toiminnot. Intuitiivisen käyttöliittymän avulla voit analysoida sähkönjakeluun liittyviä hälytyksiä ja analysoida niiden syitä nopeasti. Turvalliset, operaattorien omat, usean käyttäjän tiedot tarjoavat mukautettuja käyttöliittymiä, ja ne voidaan optimoida täydellisesti toiminnan työnkulun mukaan, mikä parantaa operaattorien tehokkuutta. Optimoi kiinteistön energiatehokkuus, varmista energiatehokkuuden noudattaminen ja tee älykkäämpiä ja nopeampia päätöksiä, jotka vaikuttavat yleiseen kannattavuuteen.
Puolijohdeteollisuudelle lupaavat merkittävät kasvutrendit - kuten esineiden internet, energiatehokkuustavoitteet ja koneoppiminen - edellyttävät korkeinta mahdollista energian vakautta ja virran laatua. EcoStruxure Power Operation auttaa ylläpitämään tasoa automatisoimalla SEMI F47 -jännitenotkahdukset ja auttamalla ehkäisemään tulevia tapahtumia. Se sisältää aiempien tapahtumien luonnollisen kielikuvauksen, häiriön suunnan tunnistuksen (DDD) ja kuorman menetyksen tunnistuksen (LLD). Vähennä taloudellisia riskejä, jotka voivat uhata toimintaa ja luotettavuutta.
Kriittiset infrastruktuuriverkot, kuten lento-, rautatie- ja satamaliikenne, ovat monimutkaisia. Niihin tarvitaan tehokas SCADA-järjestelmä nopeuden ja ohjauksen sähkökatkosten vähentämiseen ja samalla sähköjärjestelmän turvalliseen ja luotettavaan lisäämiseen. EcoStruxure Power Operation -ohjelmistoarkkitehtuuri on suunniteltu avoimeksi, skaalattavaksi ja helposti integroitavaksi nykyisiin kriittisiin järjestelmiin. Sillä voi seurata reaaliaikaisia ja menneitä tietoja, hallinnoida huoltoaikatauluja ja valvoa kiinteistöjä, laitteita ja sähköverkon toimintoja ja näin varmistaa maksimaalisen käytettävyyden.
Katso, mitä asiakkaamme sanovat
Green Mountain
Schneider Electricin ja Green Mountainin yhteistyö on vähentänyt energiankulutusta ja auttanut suojaamaan ympäristöä vähentäen datakeskusten energiankulutusta kolmanneksella.
Koe sähkönhallinta- ja valvontaohjelmistomme EcoStruxure Power Operation ja näe, miten saat sähköverkkosi kokonaiskuvan.