Valikoima
EcoStruxure™ Automation Expert
Ohjelmistokeskeinen teollisuusautomaatiojärjestelmä Ohjelmistopainotteinen teollisuusautomaatiojärjestelmä, joka luo vaiheittaisia parannuksia koko käyttöiän ajan.Osa kokonaisuutta EcoStruxureNäytä tuotteet Machine Expert (vanha nimi SoMachine)
Koneiden ohjelmointiympäristö laitevalmistajille Pääset markkinoille 25 % - 40 % nopeamminOsa kokonaisuutta EcoStruxureNäytä tuotteet AVEVA™ Edge
Helppokäyttöinen, tehokas ja edullinen HMI/SCADA-ohjelmisto PC-tietokoneille, teollisuuspaneeleille, sulautetuille ja mobiililaitteille HMI/SCADA-ohjelmisto, joka skaalautuu pienikokoisista rajalaitteista ja integroidusta koneen käyttöliittymästä vankkoihin SCADA-sovelluksiin. AVEVA Edge sisältää teollista esineiden internetiä ja edge-laitteiden hallintatoimintoja, helpon verkkojulkaisun ja yli 250 alkuperäistä yhteyskäytäntöä.Näytä tiedot