Valikoima
TeSys Deca - frame 2
Moottorinsuojakatkaisijat 32A/15kW/400V saakka TeSys GV2 luotettavaan erotukseen, moottorin ohjauksen ja ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen 45 mm levydellä.Osa kokonaisuutta TeSysNäytä tuotteetarrow2_left Avaa tuotevalitsinarrow2_left TeSys Deca - frame 3
Moottorinsuojakatkaisijat 80A/45kW/400V saakka 55mm leveä TeSys GV3-moottorinsuojakatkaisija sisältää erotustoiminon lisäksi oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen tai pelkän oikosulkusuojauksen.Osa kokonaisuutta TeSysNäytä tuotteetarrow2_left Avaa tuotevalitsinarrow2_left TeSys Deca - frame 4
Moottorinsuojakatkaisijat 115A/55kW/400V saakka Kompakti, robusti ja innovatiivinen moottorinsuojakatkaisija.Osa kokonaisuutta TeSysNäytä tuotteetarrow2_left Avaa tuotevalitsinarrow2_left TeSys Giga circuit-breakers
Luotettavat ja robustit moottorinsuojakatkaisijat 500A/250kW/400V saakka laajatoimisella suojareleellä. TeSys GV5 ja GV6 -katkaisijat ovat suunniteltu suojaamaan moottoreita ylikuormituksilta, oikosulun, vaihe-epäsymmetrian ja vaihevian vaikutuksilta.Osa kokonaisuutta TeSysNäytä tuotteetarrow2_left Avaa tuotevalitsinarrow2_left TeSys Quickfit
Asennusjärjestelmä moottorinkäynnistimille Moottorinkäynnistimien asennusjärjestelmä, jopa 15 kW/400 VOsa kokonaisuutta TeSysNäytä tuotteetarrow2_left