Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

01017 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 01017

Varaosat

01017 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 01017
Varaosat

IP30 UPPER PLATE SYST.G

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma G
    IP suojausluokka
    IP30
    tuote tai komponentti tyyppi
    Tasainen levy
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Kaapelointitarvikkeet
    Varaosa
    Täydentävät tiedot
    tiivistyslevyn tyyppi
    Tasainen
    asennuspaikka
    Kaapin pääli tai alapuoli
    asennuskuvaus
    Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm
    materiaali
    Teräs
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    korkeus
    30 mm
    leveys
    590 mm
    syvyys
    193 mm
    tuotteen paino
    1.26 kg
    pinnan laatu
    Matta
    Sileä
    väri
    Valkoinen RAL 9001
    Ympäristötiedot
    suojauskäsittely
    Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Saatavilla
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Saatavilla
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    catalogue Prisma G (Versio 3.1)
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    IP30 UPPER PLATE SYST.G (Versio 1.0)
    Päivämäärä 27.9.2013
    Koko 662.7 KB
    Päivämäärä 27.9.2013
    Koko 362.6 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.