Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

01018 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 01018

Varaosat

01018 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 01018
Varaosat

IP30 ACCESS.SYST.G

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma G
    tuote tai komponentti tyyppi
    Lisävaruste
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Varaosa
    tuotteen soveltuvuus
    IP43 kaappi
    IP31 kaappi
    IP30 kaappi
    toimitettu laitteisto
    1 maadoituspunos liitäntä
    4 sarja pylväitä + pylväspäät
    4 välikappaletta
    2 A-kulma palaa
    2 B-kulma kappaletta
    4 pohjan sulkutulppaa
    2 yhdistyskiinnikettä
    4 mutteria HX uritettu
    Täydentävät tiedot
    asennuskuvaus
    Lattialla seisova kaappi
    Seinäkiinnitettävä kaappi
    korkeus
    80 mm
    syvyys
    60 mm
    tuotteen paino
    0.76 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Saatavilla
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Saatavilla
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    catalogue Prisma G (Versio 3.1)
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.