Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

01036 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 01036

Varaosat

01036 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 01036
Varaosat

IP30 FLOOR ST.ENC.DUCT ACCESS.

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma G
    IP suojausluokka
    IP30
    tuote tai komponentti tyyppi
    Lisävaruste
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Varaosa
    tuotteen soveltuvuus
    IP31 kaappi
    IP30 kaappi
    IP43 kaappi
    toimitettu laitteisto
    2 B-kulma kappaletta
    4 välikappaletta
    4 sarja pylväitä + pylväspäät
    1 itsekierteittävä ruuvi
    4 aluslaattaa
    2 pohjan sulkutulppaa
    2 ruuvia laipalla
    1 maadoituspunos liitäntä
    2 lyhyttä yhdistystankoa
    2 yhdistyskiinnikettä
    2 A-kulma palaa
    2 yhdistelmänousukiskoa
    7 mutteria HX uritettu
    Täydentävät tiedot
    asennuskuvaus
    Floor-standing duct
    Wall-mounted duct
    leveys
    200 mm
    tuotteen paino
    1.24 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Saatavilla
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Saatavilla
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    catalogue Prisma G (Versio 3.1)
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    REACh-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.1.2019
    Koko 0
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.1.2019
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.