Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

01042 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 01042

Varaosat

01042 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 01042
Varaosat

IP30 SIDE PANEL 12M SYST.G

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    tuotenimi
    Prisma G
    tuote tai komponentti tyyppi
    Sivupaneeli
    IP suojausluokka
    IP30
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Kotelon lisävaruste
    Varaosa
    sarjan soveltuvuus
    Prisma G : kotelo
    erikoisvärejä
    Kyllä
    Täydentävät tiedot
    asennuskuvaus
    Seinäkiinnitettävä kaappi
    asennuspaikka
    Sivu
    vertikaalisten moduulien lukumäärä [50 mm]
    12
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    korkeus
    625 mm
    leveys
    200 mm
    syvyys
    180 mm
    tuotteen paino
    1.29 kg
    pinnan laatu
    Kiiltävä
    Epoksipolyesteri
    väri
    Valkoinen RAL 9001
    Ympäristötiedot
    IP suojausluokka
    IP30
    IK suojausluokka
    IK07 ilman ovea EN/IEC 62262
    IK08 oven kanssa
    suojauskäsittely
    Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Saatavilla
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Saatavilla
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    DISTRIBLOC 164
    Päivämäärä 25.7.2013
    Koko 636.5 KB
    Päivämäärä 25.7.2013
    Koko 472.2 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.12.2018
    Koko 0
    EU RoHS Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.12.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.