Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

01053 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 01053

Varaosat

01053 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 01053
Varaosat

BASE FRONT FACE 300

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    tuote tai komponentti tyyppi
    Jalusta
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Kotelon lisävaruste
    Varaosa
    sarjan soveltuvuus
    Prisma G
    varustuksella
    Jalusta
    Itsekierteittävä ruuvi
    Täydentävät tiedot
    tuotteen soveltuvuus
    IP43 kaappi
    IP31 kaappi
    IP30 kaappi
    kaapin kuvaus
    Floor-standing duct 300 mm
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    korkeus
    150 mm
    pituus
    300 mm
    leveys
    300 mm
    tuotteen paino
    0.92 kg
    pinnan laatu
    Matta
    Sileä
    suojauskäsittely
    Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
    väri
    Valkoinen : RAL 9001
    Ympäristötiedot
    IP suojausluokka
    IP30
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Saatavilla
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Saatavilla
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    BASE FRONT FACE 300
    Päivämäärä 8.8.2013
    Koko 462.9 KB
    Päivämäärä 8.8.2013
    Koko 506.8 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.