Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

01120 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 01120

Varaosat

01120 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 01120
Varaosat

FRAME BOT. CROSS MEMBER L650

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    tuote tai komponentti tyyppi
    Kehyksen pohja poikittaispalkki
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Varaosa
    sarjan soveltuvuus
    Prisma P
    Täydentävät tiedot
    asennuskuvaus
    Kaappi : 650 mm
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    korkeus
    60 mm
    leveys
    650 mm
    syvyys
    40 mm
    tuotteen paino
    1 kg
    pinnan laatu
    Matta
    Sileä
    suojauskäsittely
    Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
    väri
    Valkoinen RAL 9001
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Saatavilla
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Saatavilla
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Catalogue Prisma P 2018 (Versio 4.1)
    Päivämäärä 5.10.2018
    Koko 85.6 MB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.