Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

01210 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 01210

Varaosat

01210 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 01210
Varaosat

POWERCLIP ACCES. 160A 400A

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

  • Tuotetiedot
    alue
    Linergy
    tuotteen nimi
    Linergy BW
    tuote tai komponentti tyyppi
    Tuki
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Varaosa
    Virtakiskojen tarvikkeet
    Täydentävät tiedot
    asennuskuvaus
    Kaappi
    Lattialla seisova kaappi
    Pack enclosure
    Seinäkiinnitettävä kaappi
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    400 A
    160 A
    250 A
    toimitettu laitteisto
    Ruuvi
    Päätytulppa
    Linergy BW tuki
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    tuotteen paino
    0.08 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Saatavilla
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Saatavilla
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versio 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Versio 4.1)
    Päivämäärä 5.10.2018
    Koko 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Versio 3.1)
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 9.2.2019
    Koko 0
    REACh-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 9.2.2019
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.