Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

012322RBB Schneider Electric

Näytä kaikki Renova

Renova - 012322RBB

Elektroniikkatuotteet

012322RBB Schneider Electric
Näytä kaikki Renova
Renova - 012322RBB
Elektroniikkatuotteet

Renova lattiatermostaatti 2-napainen 5...30°C 16 A 250 V musta

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    3533139
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

012322RBB korvataan seuraavalla tuotteella:
Tuote
Määrä
WDE011625
Määrä
1
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin
  • Korvauksen syy: Elinkaaren lopussa
  • Korvauspäivämäärä: 26 toukokuu 2016
1
  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Renova
    tuote tai komponentti tyyppi
    Lattiatermostaatti
    laite esitys
    Täydellinen tuote
    värisävy
    Musta
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    Täydentävät tiedot
    laitteen asennus
    Uppo
    kytkin toiminto
    2-napainen
    lämpötilan asettelualue
    5...30 °C
    virta arvo
    16 A, 250 V
    paikallisilmaisu
    Lämmitysjärjestelmä : LED Punainen
    Toiminta : LED Vihreä
    kytkentä - liittimet
    Ruuvipuristusliitos
    materiaali
    PC/ABS
    upotussyvyys
    24 mm
    halkaisija
    83 mm
    ulkonema
    21 mm
    Ympäristötiedot
    IP suojausluokka
    IP20
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Elinkaaren lopun tiedot
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    KNX Room Temperature Control Units (Versio 2.0)
    Päivämäärä 9.1.2019
    Koko 144.8 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.