Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03003 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03003

Toiminnalliset yksiköt

03003 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03003
Toiminnalliset yksiköt

RECESSED MODULAR DEVICE RAIL

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma G
    Pack 160
    tuote tai komponentti tyyppi
    Kisko
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    kiskon tyyppi
    Takaosa
    Modulaarinen
    asennettu laite
    Altistart : ATS01N
    Täydentävät tiedot
    asennuskuvaus
    Lattialla seisova kaappi - leveys 600 mm
    Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm
    Pack enclosure - leveys 555 mm
    pystysuorien moduulien määrä [50 mm]
    5 moduuli(t) : ATS01N 600 mm leveä lattialla seisova kaappi
    5 moduuli(t) : ATS01N 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi
    6 moduuli(t) : ATS01N 600 mm leveä lattialla seisova kaappi
    6 moduuli(t) : ATS01N 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi
    5 moduuli(t) : ATS01N 555 mm leveä Pack enclosure
    6 moduuli(t) : ATS01N 555 mm leveä Pack enclosure
    9 mm jako
    48
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    korkeus
    35 mm
    leveys
    464 mm
    syvyys
    36 mm
    tuotteen paino
    0.18 kg
    väri
    Harmaa
    materiaali
    Metalli
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • saksa
    • englanti
    • italia
    • venäjä
    • portugali
    • ranska
    • kiina
    • espanja
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    catalogue Prisma G (Versio 3.1)
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    RECESSED MODULAR DEVICE RAIL (Versio 1.0)
    Päivämäärä 12.8.2013
    Koko 283 KB
    Päivämäärä 12.8.2013
    Koko 226.1 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Modular device rail (Versio 00)
    Päivämäärä 26.5.2018
    Koko 887.3 KB
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.2.2019
    Koko 0
    REACh-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.2.2019
    Koko 0
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versio 2.0)
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.