Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03008 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03008

Toiminnalliset yksiköt

03008 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03008
Toiminnalliset yksiköt

MOD.DEV.RAIL FOR NG160 PACK

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Pack 160
    tuote tai komponentti tyyppi
    Kisko
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    kiskon tyyppi
    Modulaarinen
    asennettu laite
    Compact : kiinteä NG160 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Compact : kiinteä NG160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Compact : kiinteä NG160 NA ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    napojen kuvaus
    1 x 3P : kiinteä : NG160
    1 x 3P : kiinteä : NG160 NA
    1 x 4P : kiinteä : NG160
    1 x 4P : kiinteä : NG160 NA
    Täydentävät tiedot
    kaapin kuvaus
    Pack enclosure - leveys 555 mm
    pystysuorien moduulien määrä [50 mm]
    5 moduuli(t) : NG160 ilman maavuotosuojaus , suora 555 mm leveä Pack enclosure
    5 moduuli(t) : NG160 NA ilman maavuotosuojaus , suora 555 mm leveä Pack enclosure
    5 moduuli(t) : NG160 mukana maavuotosuojaus , suora 555 mm leveä Pack enclosure
    9 mm jako
    48
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    korkeus
    76 mm
    leveys
    550 mm
    syvyys
    83 mm
    tuotteen paino
    0.16 kg
    väri
    Harmaa
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    MOD.DEV.RAIL FOR NG160 PACK
    Päivämäärä 12.8.2013
    Koko 313.2 KB
    Päivämäärä 12.8.2013
    Koko 209.9 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.12.2017
    Koko 1.4 MB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.12.2016
    Koko 523.7 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 30.10.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.