Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03010 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03010

Toiminnalliset yksiköt

03010 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03010
Toiminnalliset yksiköt

MODULAR DEVICE RAIL W250

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma G
    tuote tai komponentti tyyppi
    Kisko
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    kiskon tyyppi
    Modulaarinen
    asennettu laite
    Multi 9 : kiinteä modulaarinen laite
    Acti 9 : kiinteä modulaarinen laite
    TeSys : kiinteä GV2LE
    TeSys : kiinteä GV2ME
    TeSys : kiinteä GV2RTn
    Multi 9 : kiinteä modulaarinen laite <= 40 A
    Acti 9 : kiinteä modulaarinen laite <= 40 A
    Multi 9 : kiinteä NG125 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Multi 9 : kiinteä NG125 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Multi 9 : kiinteä NG125 NA - ohjaus: vipu
    Acti 9 : kiinteä C120 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Acti 9 : kiinteä C120 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Compact : kiinteä INS40 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INS63 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INS100 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INS125 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INS160 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Acti 9 : kiinteä iC120 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Acti 9 : kiinteä iC120 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    napojen kuvaus
    1 x 3P : kiinteä : NG125
    1 x 3P : kiinteä : NG125 NA
    1 x 3P : kiinteä : C120
    1 x 4P : kiinteä : NG125
    1 x 4P : kiinteä : NG125 NA
    1 x 4P : kiinteä : C120
    1 x 3P : kiinteä : INS40 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : INS63 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : INS100 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : INS125 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : INS160 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : iC120
    1 x 4P : kiinteä : INS40 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : INS63 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : INS100 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : INS125 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : INS160 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : iC120
    4 x 3P : kiinteä : GV2LE
    4 x 3P : kiinteä : GV2ME
    4 x 3P : kiinteä : GV2RTn
    Täydentävät tiedot
    kaapin kuvaus
    Lattialla seisova kanava - leveys 300 mm
    Seinäkiinnitettävä kanava - leveys 300 mm
    pystysuorien moduulien määrä [50 mm]
    4 moduuli(t) : C120 ilman maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    4 moduuli(t) : C120 ilman maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    3 moduuli(t) : GV2LE , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    3 moduuli(t) : GV2LE , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    3 moduuli(t) : GV2ME , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    3 moduuli(t) : GV2ME , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    3 moduuli(t) : GV2RTn , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    3 moduuli(t) : GV2RTn , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    4 moduuli(t) : iC120 ilman maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    4 moduuli(t) : iC120 ilman maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    4 moduuli(t) : INS100 , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    4 moduuli(t) : INS100 , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    5 moduuli(t) : INS100 , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    5 moduuli(t) : INS100 , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    4 moduuli(t) : INS125 , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    4 moduuli(t) : INS125 , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    5 moduuli(t) : INS125 , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    5 moduuli(t) : INS125 , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    4 moduuli(t) : INS160 , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    4 moduuli(t) : INS160 , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    5 moduuli(t) : INS160 , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    5 moduuli(t) : INS160 , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    4 moduuli(t) : INS40 , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    4 moduuli(t) : INS40 , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    4 moduuli(t) : INS63 , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    4 moduuli(t) : INS63 , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    3 moduuli(t) : modulaarinen laite <= 40 A , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    3 moduuli(t) : modulaarinen laite <= 40 A , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    4 moduuli(t) : modulaarinen laite , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    4 moduuli(t) : modulaarinen laite , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    4 moduuli(t) : NG125 ilman maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    4 moduuli(t) : NG125 ilman maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    4 moduuli(t) : NG125 NA , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    4 moduuli(t) : NG125 NA , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    4 moduuli(t) : C120 mukana maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    4 moduuli(t) : C120 mukana maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    4 moduuli(t) : iC120 mukana maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    4 moduuli(t) : iC120 mukana maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    4 moduuli(t) : NG125 mukana maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    4 moduuli(t) : NG125 mukana maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    9 mm jako
    20
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    korkeus
    93.5 mm
    leveys
    300 mm
    syvyys
    50 mm
    tuotteen paino
    0.14 kg
    väri
    Harmaa
    materiaali
    Metalli
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    MODULAR DEVICE RAIL W250
    Päivämäärä 12.8.2013
    Koko 446.3 KB
    Päivämäärä 12.8.2013
    Koko 342.5 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 26.5.2018
    Koko 703.4 KB
    Päivämäärä 18.12.2017
    Koko 686.4 KB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.12.2016
    Koko 523.7 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 30.10.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.