Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03011 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03011

Toiminnalliset yksiköt

03011 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03011
Toiminnalliset yksiköt

ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W250

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma G
    tuote tai komponentti tyyppi
    Kisko
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    kiskon tyyppi
    Modulaarinen
    Säädettävä
    asennettu laite
    TeSys : kiinteä GV3
    Altistart : ATS01N103/106FT
    TeSys : kiinteä GV2L
    TeSys : kiinteä GV2P
    Compact : kiinteä NG160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    TeSys : kiinteä GV2 + D tai K kontaktorit <= 40 A - Vaakasuora asennus
    TeSys : kiinteä TeSys U - Vaakasuora asennus
    TeSys : kiinteä GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen - Vaakasuora asennus
    TeSys : kiinteä D tai K kontaktorit <= 40 A - Vaakasuora asennus
    Compact : kiinteä NG160 NA ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Compact : kiinteä NSXm ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSXm mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    napojen kuvaus
    1 x 3P : kiinteä : NG160
    1 x 3P : kiinteä : NG160 NA
    1 x 4P : kiinteä : NG160
    1 x 4P : kiinteä : NG160 NA
    4 x 3P : kiinteä : GV2L
    4 x 3P : kiinteä : GV2P
    3 x 3P : kiinteä : GV3
    4 x 3P : kiinteä : GV2 + D tai K kontaktorit <= 40 A Vaakasuora asennus
    3 x 3P : kiinteä : GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen Vaakasuora asennus
    4 x 3P : kiinteä : TeSys U Vaakasuora asennus
    4 x 4P : kiinteä : D tai K kontaktorit <= 40 A Vaakasuora asennus
    1 x 3P or 4P : kiinteä : NSXm pysty asennus
    Täydentävät tiedot
    kaapin kuvaus
    Lattialla seisova kanava - leveys 300 mm
    Seinäkiinnitettävä kanava - leveys 300 mm
    pystysuorien moduulien määrä [50 mm]
    4 moduuli(t) : ATS01N103/106FT 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    4 moduuli(t) : ATS01N103/106FT 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    3 moduuli(t) : D tai K kontaktorit <= 40 A , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    3 moduuli(t) : D tai K kontaktorit <= 40 A , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    5 moduuli(t) : GV2 + D tai K kontaktorit <= 40 A , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    5 moduuli(t) : GV2 + D tai K kontaktorit <= 40 A , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    3 moduuli(t) : GV2L , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    3 moduuli(t) : GV2L , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    3 moduuli(t) : GV2P , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    3 moduuli(t) : GV2P , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    5 moduuli(t) : GV3 , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    5 moduuli(t) : GV3 , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    7 moduuli(t) : GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    7 moduuli(t) : GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    5 moduuli(t) : NG160 ilman maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    5 moduuli(t) : NG160 ilman maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    5 moduuli(t) : NG160 NA ilman maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    5 moduuli(t) : NG160 NA ilman maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    7 moduuli(t) : NSXm ilman maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    7 moduuli(t) : NSXm ilman maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    7 moduuli(t) : NSXm ilman maavuotosuojaus , connection block 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    7 moduuli(t) : NSXm ilman maavuotosuojaus , connection block 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    5 moduuli(t) : TeSys U , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    5 moduuli(t) : TeSys U , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    4 moduuli(t) : TeSys U , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    4 moduuli(t) : TeSys U , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    7 moduuli(t) : NSXm mukana maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    7 moduuli(t) : NSXm mukana maavuotosuojaus , suora 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    7 moduuli(t) : NSXm mukana maavuotosuojaus , connection block 300 mm leveä lattialla seisova kanava
    7 moduuli(t) : NSXm mukana maavuotosuojaus , connection block 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava
    9 mm jako
    20
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    leveys
    300 mm
    tuotteen paino
    0.18 kg
    väri
    Harmaa
    materiaali
    Metalli
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W250
    Päivämäärä 12.8.2013
    Koko 417 KB
    Päivämäärä 12.8.2013
    Koko 801.4 KB
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W250
    Päivämäärä 12.8.2013
    Koko 204.3 KB
    Päivämäärä 12.8.2013
    Koko 282.6 KB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.12.2016
    Koko 523.7 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 30.10.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.