Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03041 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03041

Toiminnalliset yksiköt

03041 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03041
Toiminnalliset yksiköt

M.PL.V.FIXED NS250 ROT.

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma G
    tuote tai komponentti tyyppi
    Asennuslevy
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    asennettu laite
    Compact : kiinteä NSX100...160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX250 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Easypact : kiinteä CVS100...160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Easypact : kiinteä CVS250 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX100...160 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX250 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Easypact : kiinteä CVS100...160 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Easypact : kiinteä CVS250 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    napojen kuvaus
    4 x 3P : kiinteä : NSX100...160 pysty asennus
    4 x 3P : kiinteä : NSX250 pysty asennus
    4 x 3P : kiinteä : CVS100...160 pysty asennus
    4 x 3P : kiinteä : CVS250 pysty asennus
    3 x 4P : kiinteä : NSX100...160 pysty asennus
    3 x 4P : kiinteä : NSX250 pysty asennus
    3 x 4P : kiinteä : CVS100...160 pysty asennus
    3 x 4P : kiinteä : CVS250 pysty asennus
    Täydentävät tiedot
    asennuskuvaus
    Lattialla seisova kaappi - leveys 600 mm
    Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm
    pystysuorien moduulien määrä [50 mm]
    9 moduuli(t) : CVS100...160 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä lattialla seisova kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    9 moduuli(t) : CVS100...160 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    11 moduuli(t) : CVS250 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä lattialla seisova kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    11 moduuli(t) : CVS250 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    9 moduuli(t) : NSX100...160 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä lattialla seisova kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    9 moduuli(t) : NSX100...160 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    11 moduuli(t) : NSX250 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä lattialla seisova kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    11 moduuli(t) : NSX250 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    10 moduuli(t) : CVS100...160 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä lattialla seisova kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    10 moduuli(t) : CVS100...160 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    13 moduuli(t) : CVS250 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä lattialla seisova kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    13 moduuli(t) : CVS250 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    10 moduuli(t) : NSX100...160 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä lattialla seisova kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    10 moduuli(t) : NSX100...160 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    13 moduuli(t) : NSX250 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä lattialla seisova kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    13 moduuli(t) : NSX250 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    nippusiteen käyttäminen
    Tarvitsee lisälevyn (1M high) kun laitteen asennus on pysty
    korkeus
    150 mm
    tuotteen paino
    0.84 kg
    pinnan laatu
    Matta
    Sileä
    suojauskäsittely
    Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
    väri
    Valkoinen RAL 9001
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    catalogue Prisma G (Versio 3.1)
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    M.PL.V.FIXED NS250 ROT. (Versio 1.0)
    Päivämäärä 1.8.2013
    Koko 482.8 KB
    Päivämäärä 1.8.2013
    Koko 255.1 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    M.pl. V. fixed NS250 rot. (Versio 00)
    Päivämäärä 25.5.2018
    Koko 5.2 MB
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versio 2.0)
    REACh-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 15.2.2019
    Koko 0
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 15.2.2019
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.