Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03051 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03051

Toiminnalliset yksiköt

03051 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03051
Toiminnalliset yksiköt

M.PL.V.FIX.NS-INS250 ROT.W250

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma P
    Prisma G
    tuote tai komponentti tyyppi
    Asennuslevy
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    asennettu laite
    Compact : kiinteä NSX100...160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX250 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX100...160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX250 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX100...160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: moottoriohjain - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX250 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: moottoriohjain - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX100...160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: moottoriohjain - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX250 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: moottoriohjain - pysty asennus
    Easypact : kiinteä CVS100...160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Easypact : kiinteä CVS250 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    napojen kuvaus
    1 x 3P : kiinteä : NSX100...160 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : NSX250 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : CVS100...160 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : CVS250 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : NSX100...160 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : NSX250 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : CVS100...160 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : CVS250 pysty asennus
    1 x 3P : liitettävä : NSX100...160 pysty asennus
    1 x 3P : liitettävä : NSX250 pysty asennus
    1 x 4P : liitettävä : NSX250 pysty asennus
    1 x 4P : liitettävä : NSX100...160 pysty asennus
    Täydentävät tiedot
    kaapin kuvaus
    Lattialla seisova kanava - leveys 300 mm
    Seinäkiinnitettävä kanava - leveys 300 mm
    Kaappi - leveys 400 mm, syvyys 400 mm
    pystysuorien moduulien määrä [50 mm]
    9 moduuli(t) : CVS100...160 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    9 moduuli(t) : CVS100...160 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    9 moduuli(t) : CVS250 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    9 moduuli(t) : CVS250 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    9 moduuli(t) : NSX100...160 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    9 moduuli(t) : NSX100...160 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    9 moduuli(t) : NSX100...160 ilman maavuotosuojaus , etuliitäntä 400 mm leveä kaappi
    9 moduuli(t) : NSX250 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    9 moduuli(t) : NSX250 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    9 moduuli(t) : NSX250 ilman maavuotosuojaus , etuliitäntä 400 mm leveä kaappi
    käyttöolosuhteet
    Tarvitsee lisälevyn (1M high) kun laitteen asennus on pysty
    korkeus
    300 mm
    tuotteen paino
    0.5 kg
    pinnan laatu
    Matta
    Sileä
    suojauskäsittely
    Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
    väri
    Valkoinen RAL 9001
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    Päivämäärä 5.10.2018
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    M.PL.V.FIX.NS-INS250 ROT.W250
    Päivämäärä 8.8.2013
    Koko 360.4 KB
    Päivämäärä 8.8.2013
    Koko 192 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 26.5.2018
    Koko 4.2 MB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.12.2016
    Koko 523.7 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.11.2018
    Koko 0
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.11.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.