Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03080 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03080

Toiminnalliset yksiköt

03080 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03080
Toiminnalliset yksiköt

M.PL.V.FIX.NS-INS630 TOG.W250

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma G
    tuote tai komponentti tyyppi
    Asennuslevy
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    asennettu laite
    Easypact : kiinteä CVS400 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Easypact : kiinteä CVS630 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Compact : kiinteä INS320...400 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INS500...630 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INV320...400 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INV500...630 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX400 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX630 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Easypact : kiinteä CVS400 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Easypact : kiinteä CVS630 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX400 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX630 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    napojen kuvaus
    1 x 3P : kiinteä : NSX400 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : NSX630 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : CVS400 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : CVS630 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : INS320...400 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : INS500...630 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : INV320...400 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : INV500...630 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : NSX400 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : NSX630 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : CVS400 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : CVS630 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : INS320...400 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : INS500...630 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : INV320...400 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : INV500...630 pysty asennus
    Täydentävät tiedot
    asennuskuvaus
    Lattialla seisova kanava - leveys 300 mm
    Seinäkiinnitettävä kanava - leveys 300 mm
    pystysuorien moduulien määrä [50 mm]
    12 moduuli(t) : CVS400 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    12 moduuli(t) : CVS400 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    12 moduuli(t) : CVS630 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    12 moduuli(t) : CVS630 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    10 moduuli(t) : INS320...400, direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    10 moduuli(t) : INS320...400, direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    12 moduuli(t) : INS500...630, direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    12 moduuli(t) : INS500...630, direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    10 moduuli(t) : INV320...400, direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    10 moduuli(t) : INV320...400, direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    12 moduuli(t) : INV500...630, direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    12 moduuli(t) : INV500...630, direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    12 moduuli(t) : NSX400 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    12 moduuli(t) : NSX400 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    12 moduuli(t) : NSX630 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    12 moduuli(t) : NSX630 ilman maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    13 moduuli(t) : CVS400 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    13 moduuli(t) : CVS400 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    13 moduuli(t) : CVS630 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    13 moduuli(t) : CVS630 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    14 moduuli(t) : NSX400 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    14 moduuli(t) : NSX400 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    14 moduuli(t) : NSX630 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä lattialla seisova kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    14 moduuli(t) : NSX630 mukana maavuotosuojaus , direct with long terminal shield 300 mm leveä seinäkiinnitettävä kanava (kaapeli on tulossa päällinen tai pohja kotelosta)
    nippusiteen käyttäminen
    Tarvitsee lisälevyn (1M high) kun laitteen asennus on pysty
    korkeus
    350 mm
    tuotteen paino
    0.78 kg
    pinnan laatu
    Matta
    Sileä
    suojauskäsittely
    Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
    väri
    Valkoinen RAL 9001
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • saksa
    • englanti
    • italia
    • venäjä
    • portugali
    • ranska
    • kiina
    • espanja
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    catalogue Prisma G (Versio 3.1)
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    M.PL.V.FIX.NS-INS630 TOG.W250 (Versio 1.0)
    Päivämäärä 30.7.2013
    Koko 155.3 KB
    Päivämäärä 30.7.2013
    Koko 379 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    M.plate V. fix. NS-INS630 tog. W250 (Versio 00)
    Päivämäärä 26.5.2018
    Koko 2.5 MB
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versio 2.0)
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.