Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03113 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03113

Toiminnalliset yksiköt

03113 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03113
Toiminnalliset yksiköt

M.PL.INF32/40 A

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma G
    tuote tai komponentti tyyppi
    Asennuslevy
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    asennettu laite
    Fupact : kiinteä INF32 - ohjaus: extended rotary handle - pysty asennus
    Fupact : kiinteä INF32 - ohjaus: extended rotary handle - Vaakasuora asennus
    Fupact : kiinteä INF40 - ohjaus: extended rotary handle - pysty asennus
    napojen kuvaus
    1 x 3P : kiinteä : INF32 Vaakasuora asennus
    1 x 4P : kiinteä : INF32 Vaakasuora asennus
    4 x 3P : kiinteä : INF32 pysty asennus
    4 x 3P : kiinteä : INF40 pysty asennus
    3 x 4P : kiinteä : INF32 pysty asennus
    3 x 4P : kiinteä : INF40 pysty asennus
    Täydentävät tiedot
    asennuskuvaus
    Lattialla seisova kaappi - leveys 600 mm
    Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm
    pystysuorien moduulien määrä [50 mm]
    3 moduuli(t) : INF32, suora 600 mm leveä lattialla seisova kaappi
    3 moduuli(t) : INF32, suora 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi
    3 moduuli(t) : INF40, suora 600 mm leveä lattialla seisova kaappi
    3 moduuli(t) : INF40, suora 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi
    korkeus
    150 mm
    tuotteen paino
    0.9 kg
    pinnan laatu
    Matta
    Sileä
    suojauskäsittely
    Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
    väri
    Valkoinen RAL 9001
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • saksa
    • englanti
    • italia
    • venäjä
    • portugali
    • ranska
    • kiina
    • espanja
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    catalogue Prisma G (Versio 3.1)
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    M.PL.INF32/40 A (Versio 1.0)
    Päivämäärä 30.7.2013
    Koko 477.5 KB
    Päivämäärä 30.7.2013
    Koko 147.9 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Mounting plate for INF32/40 (Versio 00)
    Päivämäärä 26.5.2018
    Koko 1.1 MB
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.2.2019
    Koko 0
    REACh-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.2.2019
    Koko 0
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versio 2.0)
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.