Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03121 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03121

Toiminnalliset yksiköt

03121 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03121
Toiminnalliset yksiköt

M.PL.V.ISFT160

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    tuote tai komponentti tyyppi
    Asennuslevy
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    asennettu laite
    Fupact : kiinteä ISFT160 - ohjaus: sulakealustan kahva - pysty asennus
    Fupact : kiinteä ISFT160 - ohjaus: sulakealustan kahva - Vaakasuora asennus
    napojen kuvaus
    4 x 3P : kiinteä : ISFT160 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : ISFT160 Vaakasuora asennus
    Täydentävät tiedot
    asennuskuvaus
    Lattialla seisova kaappi - leveys 600 mm
    Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm
    Pack enclosure - leveys 600 mm
    pystysuorien moduulien määrä [50 mm]
    8 moduuli(t) : ISFT160, suora 600 mm leveä lattialla seisova kaappi
    8 moduuli(t) : ISFT160, suora 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi
    6 moduuli(t) : ISFT160, suora 600 mm leveä lattialla seisova kaappi
    6 moduuli(t) : ISFT160, suora 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi
    6 moduuli(t) : ISFT160, suora 600 mm leveä Pack enclosure
    korkeus
    300 mm
    tuotteen paino
    1.18 kg
    pinnan laatu
    Sileä
    Matta
    suojauskäsittely
    Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
    väri
    Valkoinen RAL 9001
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • saksa
    • englanti
    • italia
    • venäjä
    • portugali
    • ranska
    • kiina
    • espanja
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    catalogue Prisma G (Versio 3.1)
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Monting plate for ISFT160 (Versio 1.0)
    Päivämäärä 26.11.2013
    Koko 405.8 KB
    Päivämäärä 26.11.2013
    Koko 254.2 KB
    Mounting plate for ISFT160 (Versio 1.0)
    Päivämäärä 19.5.2014
    Koko 57.1 KB
    Päivämäärä 19.5.2014
    Koko 176.6 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Mounting plate for vertical ISFT, 100-160A (Versio 00)
    Päivämäärä 26.5.2018
    Koko 2.5 MB
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versio 2.0)
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.