Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03154 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03154

Toiminnalliset yksiköt

03154 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03154
Toiminnalliset yksiköt

INSULATING PLATE

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    tuote tai komponentti tyyppi
    Eristyslevy
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    asennettu laite
    Tehomittarit : kilowattituntimetri - pysty asennus
    napojen kuvaus
    2 x 4P : kilowatt-hour meters pysty asennus
    3 x 2P : kilowatt-hour meters pysty asennus
    Täydentävät tiedot
    kaapin kuvaus
    Lattialla seisova kaappi - leveys 600 mm
    Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm
    Kaappi - leveys 650 mm, syvyys 400 mm
    Pack enclosure - leveys 555 mm
    pystysuorien moduulien määrä [50 mm]
    9 moduuli(t) : kilowatt-hour meters 600 mm leveä lattialla seisova kaappi
    9 moduuli(t) : kilowatt-hour meters 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi
    9 moduuli(t) : kilowatt-hour meters 650 mm leveä kaappi
    9 moduuli(t) : kilowatt-hour meters 555 mm leveä Pack enclosure
    6 moduuli(t) : kilowatt-hour meters 600 mm leveä lattialla seisova kaappi
    6 moduuli(t) : kilowatt-hour meters 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi
    6 moduuli(t) : kilowatt-hour meters 650 mm leveä kaappi
    6 moduuli(t) : kilowatt-hour meters 555 mm leveä Pack enclosure
    leveys
    600 mm
    tuotteen paino
    0.66 kg
    väri
    Valkoinen RAL 9001
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    Päivämäärä 5.10.2018
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Prisma Plus - G & P System - Front plate for 1 three-phase meter in duct
    CLASS 2 INSULATING PLATE W600/W650
    Päivämäärä 14.7.2018
    Koko 89 KB
    Päivämäärä 14.7.2018
    Koko 203.5 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.12.2017
    Koko 1.5 MB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.12.2016
    Koko 523.7 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.