Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03170 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03170

Toiminnalliset yksiköt

03170 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03170
Toiminnalliset yksiköt

SLOTTED M.PL.4M FOR ENC.

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma G
    tuote tai komponentti tyyppi
    Asennuslevy
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    asennuslevyn kuvaus
    Litteä ristikko
    Täydentävät tiedot
    asennuskuvaus
    Lattialla seisova kaappi - leveys 600 mm
    Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm
    Lattialla seisova kaappi - leveys 850 mm
    pystysuorien moduulien määrä [50 mm]
    4 moduuli(t) 600 mm leveä lattialla seisova kaappi
    4 moduuli(t) 600 mm leveä seinäkiinnitettävä kaappi
    4 moduuli(t) 850 mm leveä lattialla seisova kaappi
    korkeus
    194 mm
    leveys
    600 mm
    tuotteen paino
    0.72 kg
    väri
    Valkoinen RAL 9001
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    catalogue Prisma G (Versio 3.1)
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    SLOTTED M.PL.4M FOR ENC. (Versio 1.0)
    Päivämäärä 31.7.2013
    Koko 1.1 MB
    Päivämäärä 31.7.2013
    Koko 712.2 KB
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 15.2.2019
    Koko 0
    REACh-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 15.2.2019
    Koko 0
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versio 2.0)
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.