Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03213 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03213

Toiminnalliset yksiköt

03213 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03213
Toiminnalliset yksiköt

MODULAR FRONT PLATE 3M W250

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma P
    Prisma G
    tuote tai komponentti tyyppi
    Etulevy
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    etulevyn tyyppi
    Modulaarinen
    Leikattu
    asennettu laite
    TeSys : kiinteä GV3
    TeSys : kiinteä GV2LE
    TeSys : kiinteä GV2ME
    TeSys : kiinteä GV2RTn
    Multi 9 : kiinteä modulaarinen laite <= 40 A
    Acti 9 : kiinteä modulaarinen laite <= 40 A
    TeSys : kiinteä GV2L
    TeSys : kiinteä GV2P
    napojen kuvaus
    4 x 3P : modulaarinen kisko tuki : GV2L
    4 x 3P : modulaarinen kisko tuki : GV2P
    4 x 3P : modulaarinen kisko tuki : GV2RTn
    4 x 3P : modulaarinen kisko tuki : GV2ME
    4 x 3P : modulaarinen kisko tuki : GV2LE
    3 x 3P : modulaarinen kisko tuki : GV3
    Täydentävät tiedot
    kaapin kuvaus
    Lattialla seisova kanava - leveys 300 mm
    Seinäkiinnitettävä kanava - leveys 300 mm
    Kaappi - leveys 400 mm, syvyys 400 mm
    liitinten asento
    Suora liitäntä
    9 mm jako
    20
    18 mm moduulien määrä per rivi
    10
    vertikaalisten moduulien lukumäärä [50 mm]
    3
    standardit
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    korkeus
    150 mm
    leveys
    300 mm
    tuotteen paino
    0.32 kg
    materiaali
    Teräs
    pinnan laatu
    Matta
    Sileä
    suojauskäsittely
    Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
    väri
    Valkoinen RAL 9001
    Ympäristötiedot
    IK suojausluokka
    IK07 EN/IEC 62262
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    Päivämäärä 5.10.2018
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    MODULAR FRONT PLATE 3M W250
    Päivämäärä 29.7.2013
    Koko 343.5 KB
    Päivämäärä 29.7.2013
    Koko 224.6 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 26.5.2018
    Koko 703.4 KB
    Päivämäärä 18.12.2017
    Koko 686.4 KB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.12.2016
    Koko 523.7 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.