Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03214 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03214

Toiminnalliset yksiköt

03214 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03214
Toiminnalliset yksiköt

MODULAR FRONT PLATE 4M W250

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma P
    Prisma G
    tuote tai komponentti tyyppi
    Etulevy
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    etulevyn tyyppi
    Modulaarinen
    Leikattu
    asennettu laite
    Multi 9 : kiinteä modulaarinen laite
    Acti 9 : kiinteä modulaarinen laite
    Multi 9 : kiinteä NG125 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Multi 9 : kiinteä NG125 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Multi 9 : kiinteä NG125 NA - ohjaus: vipu
    Acti 9 : kiinteä C120 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Acti 9 : kiinteä C120 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Compact : kiinteä NG160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Compact : kiinteä NSA125...160 - ohjaus: vipu
    Compact : kiinteä INS40 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INS63 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INS100 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INS125 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INS160 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä NG160 NA ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Acti 9 : kiinteä iC120 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Acti 9 : kiinteä iC120 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Compact : kiinteä NSXm ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSXm mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    napojen kuvaus
    1 x 3P : modulaarinen kisko tuki : INS100 pysty asennus
    1 x 4P : modulaarinen kisko tuki : INS100 pysty asennus
    1 x 3P : modulaarinen kisko tuki : INS125 pysty asennus
    1 x 4P : modulaarinen kisko tuki : INS125 pysty asennus
    1 x 3P : modulaarinen kisko tuki : INS160 pysty asennus
    1 x 4P : modulaarinen kisko tuki : INS160 pysty asennus
    1 x 3P : modulaarinen kisko tuki : INS40 pysty asennus
    1 x 4P : modulaarinen kisko tuki : INS40 pysty asennus
    1 x 3P : modulaarinen kisko tuki : INS63 pysty asennus
    1 x 4P : modulaarinen kisko tuki : INS63 pysty asennus
    1 x 3P : modulaarinen kisko tuki : C120
    1 x 4P : modulaarinen kisko tuki : C120
    1 x 3P : modulaarinen kisko tuki : iC120
    1 x 4P : modulaarinen kisko tuki : iC120
    1 x 3P : modulaarinen kisko tuki : NG125
    1 x 4P : modulaarinen kisko tuki : NG125
    1 x 3P : modulaarinen kisko tuki : NG125 NA
    1 x 4P : modulaarinen kisko tuki : NG125 NA
    1 x 3P : modulaarinen kisko tuki : NG160
    1 x 4P : modulaarinen kisko tuki : NG160
    1 x 3P : modulaarinen kisko tuki : NG160 NA
    1 x 4P : modulaarinen kisko tuki : NG160 NA
    1 x 3P : modulaarinen kisko tuki : NSA125...160
    1 x 4P : modulaarinen kisko tuki : NSA125...160
    1 x 3P or 4P : modulaarinen kisko tuki : NSXm pysty asennus
    toiminta-asento
    Pysty
    Täydentävät tiedot
    kaapin kuvaus
    Lattialla seisova kanava - leveys 300 mm
    Seinäkiinnitettävä kanava - leveys 300 mm
    Kaappi - leveys 400 mm, syvyys 400 mm
    liitinten asento
    Suora liitäntä
    9 mm jako
    20
    18 mm moduulien määrä per rivi
    10
    vertikaalisten moduulien lukumäärä [50 mm]
    4
    standardit
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    korkeus
    200 mm
    leveys
    300 mm
    tuotteen paino
    0.4 kg
    materiaali
    Teräs
    pinnan laatu
    Matta
    Sileä
    suojauskäsittely
    Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
    väri
    Valkoinen RAL 9001
    Ympäristötiedot
    IK suojausluokka
    IK07 EN/IEC 62262
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    Päivämäärä 5.10.2018
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    MODULAR FRONT PLATE 4M W250
    Päivämäärä 29.7.2013
    Koko 278 KB
    Päivämäärä 29.7.2013
    Koko 247 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 26.5.2018
    Koko 703.4 KB
    Päivämäärä 18.12.2017
    Koko 686.4 KB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.12.2016
    Koko 523.7 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.11.2018
    Koko 0
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.11.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.