Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03314 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03314

Toiminnalliset yksiköt

03314 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03314
Toiminnalliset yksiköt

FR.PL.HZ.INF63 160 3P V.INF63

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma P
    Prisma G
    tuote tai komponentti tyyppi
    Etulevy
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    etulevyn tyyppi
    Leikattu
    asennettu laite
    Fupact : kiinteä INF100...160 - ohjaus: extended rotary handle - Vaakasuora asennus
    Fupact : kiinteä INF40 - ohjaus: extended rotary handle - Vaakasuora asennus
    Fupact : kiinteä INF63 - ohjaus: extended rotary handle - Vaakasuora asennus
    Fupact : kiinteä INF63 - ohjaus: extended rotary handle - pysty asennus
    napojen kuvaus
    1 x 3P : Asennuslevy tuki : INF40 Vaakasuora asennus
    1 x 4P : Asennuslevy tuki : INF40 Vaakasuora asennus
    1 x 3P : Asennuslevy tuki : INF63 Vaakasuora asennus
    1 x 3P : Asennuslevy tuki : INF100...160 Vaakasuora asennus
    2 x 3P : Asennuslevy tuki : INF63 pysty asennus
    1 x 4P : Asennuslevy tuki : INF63 Vaakasuora asennus
    1 x 4P : Asennuslevy tuki : INF100...160 Vaakasuora asennus
    3 x 3P : Asennuslevy tuki : INF63 pysty asennus
    toiminta-asento
    Vaakasuora
    Pysty
    Täydentävät tiedot
    kaapin kuvaus
    Lattialla seisova kaappi - leveys 600 mm
    Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm
    Kaappi - leveys 650 mm, syvyys 400 mm
    liitinten asento
    Suora liitäntä
    vertikaalisten moduulien lukumäärä [50 mm]
    5
    standardit
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    korkeus
    250 mm
    leveys
    500 mm
    tuotteen paino
    1.04 kg
    materiaali
    Teräs
    pinnan laatu
    Matta
    Sileä
    suojauskäsittely
    Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
    väri
    Valkoinen RAL 9001
    Ympäristötiedot
    IK suojausluokka
    IK07 EN/IEC 62262
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    Päivämäärä 5.10.2018
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    FR.PL.HZ.INF63 160 3P V.INF63
    Päivämäärä 30.7.2013
    Koko 726.6 KB
    Päivämäärä 30.7.2013
    Koko 509.4 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 26.5.2018
    Koko 1.1 MB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.12.2016
    Koko 523.7 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.11.2018
    Koko 0
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.11.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.