Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03404 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03404

Toiminnalliset yksiköt

03404 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03404
Toiminnalliset yksiköt

ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W400

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma P
    tuote tai komponentti tyyppi
    Kisko
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    kiskon tyyppi
    Modulaarinen
    Säädettävä
    asennettu laite
    Multi 9 : kiinteä modulaarinen laite
    Acti 9 : kiinteä modulaarinen laite
    Multi 9 : kiinteä modulaarinen laite <= 40 A
    Acti 9 : kiinteä modulaarinen laite <= 40 A
    Multi 9 : kiinteä NG125 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Compact : kiinteä NG160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    Compact : kiinteä NSA125...160 - ohjaus: vipu
    Compact : kiinteä INS40 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INS63 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INS100 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INS125 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INS160 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä NG160 NA ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu
    napojen kuvaus
    1 x 3P : kiinteä : NG125
    1 x 4P : kiinteä : NG125
    1 x 3P : kiinteä : NG160
    1 x 3P : kiinteä : NG160 NA
    1 x 4P : kiinteä : NG160
    1 x 4P : kiinteä : NG160 NA
    1 x 3P : kiinteä : NSA125...160
    1 x 4P : kiinteä : NSA125...160
    1 x 3P : kiinteä : INS40 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : INS63 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : INS100 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : INS125 pysty asennus
    1 x 3P : kiinteä : INS160 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : INS40 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : INS63 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : INS100 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : INS125 pysty asennus
    1 x 4P : kiinteä : INS160 pysty asennus
    Täydentävät tiedot
    kaapin kuvaus
    Cubicle - leveys 400 mm 400 mm
    kotelon nimelliskorkeus
    2000 mm
    pystysuorien moduulien määrä [50 mm]
    4 moduuli(t) : INS100 , suora 400 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : INS100 , suora 400 mm leveä kaappi
    4 moduuli(t) : INS125 , suora 400 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : INS125 , suora 400 mm leveä kaappi
    4 moduuli(t) : INS160 , suora 400 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : INS160 , suora 400 mm leveä kaappi
    4 moduuli(t) : INS40 , suora 400 mm leveä kaappi
    4 moduuli(t) : INS63 , suora 400 mm leveä kaappi
    3 moduuli(t) : modulaarinen laite <= 40 A , suora 400 mm leveä kaappi
    4 moduuli(t) : modulaarinen laite , suora 400 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : NG125 ilman maavuotosuojaus , suora 400 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : NG160 ilman maavuotosuojaus , suora 400 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : NG160 NA ilman maavuotosuojaus , suora 400 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : NSA125...160 , suora 400 mm leveä kaappi
    9 mm jako
    20
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    korkeus
    35 mm
    leveys
    270 mm
    syvyys
    15 mm
    tuotteen paino
    0.76 kg
    väri
    Natural
    materiaali
    Metalli
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 5.10.2018
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Adjustable modular device rail, W = 400 mm
    Päivämäärä 19.5.2014
    Koko 297.2 KB
    Päivämäärä 19.5.2014
    Koko 41.4 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 4.6.2018
    Koko 500.9 KB
    Kierrätysohje
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 21.9.2017
    Koko 297.9 KB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 14.11.2017
    Koko 269.6 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.11.2018
    Koko 0
    RoHs Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.11.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.