Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03452 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03452

Toiminnalliset yksiköt

03452 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03452
Toiminnalliset yksiköt

M.PL.HZ.FIXED NS-INS630 TOG.4P

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma P
    tuote tai komponentti tyyppi
    Asennuslevy
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    asennettu laite
    Easypact : kiinteä EZC400 - ohjaus: vipu - Vaakasuora asennus
    Easypact : kiinteä CVS400 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - Vaakasuora asennus
    Easypact : kiinteä CVS630 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - Vaakasuora asennus
    Compact : kiinteä INS320...400 - ohjaus: direct front rotary handle - Vaakasuora asennus
    Compact : kiinteä INS500...630 - ohjaus: direct front rotary handle - Vaakasuora asennus
    Compact : kiinteä INV320...400 - ohjaus: direct front rotary handle - Vaakasuora asennus
    Compact : kiinteä INV500...630 - ohjaus: direct front rotary handle - Vaakasuora asennus
    Compact : kiinteä NSX400 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - Vaakasuora asennus
    Compact : kiinteä NSX630 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - Vaakasuora asennus
    Compact : kiinteä NSX400 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - Vaakasuora asennus
    Compact : kiinteä NSX630 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - Vaakasuora asennus
    Easypact : kiinteä CVS400 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - Vaakasuora asennus
    Easypact : kiinteä CVS630 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - Vaakasuora asennus
    Easypact : kiinteä EZC630 - ohjaus: vipu - Vaakasuora asennus
    napojen kuvaus
    1 x 3P : kiinteä : INS320...400 Vaakasuora asennus
    1 x 3P : kiinteä : INS500...630 Vaakasuora asennus
    1 x 3P : kiinteä : INV320...400 Vaakasuora asennus
    1 x 3P : kiinteä : INV500...630 Vaakasuora asennus
    1 x 4P : kiinteä : NSX400 Vaakasuora asennus
    1 x 4P : kiinteä : NSX630 Vaakasuora asennus
    1 x 4P : kiinteä : EZC400 Vaakasuora asennus
    1 x 4P : kiinteä : EZC630 Vaakasuora asennus
    1 x 4P : kiinteä : CVS400 Vaakasuora asennus
    1 x 4P : kiinteä : CVS630 Vaakasuora asennus
    1 x 4P : kiinteä : INS320...400 Vaakasuora asennus
    1 x 4P : kiinteä : INS500...630 Vaakasuora asennus
    1 x 4P : kiinteä : INV320...400 Vaakasuora asennus
    1 x 4P : kiinteä : INV500...630 Vaakasuora asennus
    Täydentävät tiedot
    asennuskuvaus
    Kaappi - leveys 650 mm, syvyys 400 mm
    pystysuorien moduulien määrä [50 mm]
    5 moduuli(t) : CVS400 ilman maavuotosuojaus , suora 650 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : CVS630 ilman maavuotosuojaus , suora 650 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : EZC400, suora 650 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : EZC630, suora 650 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : INS320...400, suora 650 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : INS500...630, suora 650 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : INV320...400, suora 650 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : INV500...630, suora 650 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : NSX400 ilman maavuotosuojaus , suora 650 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : NSX630 ilman maavuotosuojaus , suora 650 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : CVS400 mukana maavuotosuojaus , suora 650 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : CVS630 mukana maavuotosuojaus , suora 650 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : NSX400 mukana maavuotosuojaus , suora 650 mm leveä kaappi
    5 moduuli(t) : NSX630 mukana maavuotosuojaus , suora 650 mm leveä kaappi
    korkeus
    250 mm
    tuotteen paino
    1.76 kg
    pinnan laatu
    Sileä
    Matta
    suojauskäsittely
    Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
    väri
    Valkoinen RAL 9001
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 5.10.2018
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    M.PL.HZ.FIXED NS-INS630 TOG.4P
    Päivämäärä 31.7.2013
    Koko 855.5 KB
    Päivämäärä 31.7.2013
    Koko 833.8 KB
    Päivämäärä 14.12.2018
    Koko 177.4 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 23.5.2018
    Koko 4 MB
    Kierrätysohje
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 21.9.2017
    Koko 297.9 KB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 14.11.2017
    Koko 269.6 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.1.2019
    Koko 0
    EU RoHS Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.1.2019
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.