Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

04407 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 04407

Virranjakelu

04407 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 04407
Virranjakelu

LINERGY FC D.BLK /NSX250 3P FIX W/O CONN

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Linergy
    tuotenimi
    Linergy FC
    sarjan soveltuvuus
    Prisma P
    tuote tai komponentti tyyppi
    Laitteen syöttäjä
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Liitäntä lisävaruste
    laitteiden määrä
    4 (3P)
    Täydentävät tiedot
    asennuskuvaus
    Kaappi - leveys: 650 mm
    asennettu laite
    Compact : kiinteä INS250 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INV250 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX100...160 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX250 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX100...160 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX250 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX100...160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX250 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX100...160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX250 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX100...160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX250 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX100...160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX250 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX100...160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: moottoriohjain - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX250 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: moottoriohjain - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX100...160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: moottoriohjain - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX250 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: moottoriohjain - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX100...160 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX250 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX100...160 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX250 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX100...160 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: moottoriohjain - pysty asennus
    Compact : kiinteä NSX250 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: moottoriohjain - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX100...160 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: moottoriohjain - pysty asennus
    Compact : liitettävä NSX250 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: moottoriohjain - pysty asennus
    napojen tyyppi
    3P
    asennus-suunta
    Vaakasuora
    asennusalusta
    Katkaisijalla
    [Ui] eristysjännite
    750 V AC
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    8 kV
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    800 A at 40 °C
    [Icw] terminen lyhytaikainen kestovirta
    85 kA
    [Ue] Käyttöjännite
    440 V
    [Ipk] nimellinen huippuvirran kesto
    35 kA
    I²t aktivoituessa
    25000000 A².s
    sallittu virta
    800 A at 40 °C
    725 A at 60 °C
    675 A at 70 °C
    kytkentä - liittimet
    Lähtö : plug in (vaihe) , 4 lähtevät
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    pituus
    450 mm
    korkeus
    130 mm
    leveys
    250 mm
    syvyys
    130 mm
    tuotteen paino
    6 kg
    väri
    Musta
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    tuote sertifiointi
    KEMA
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.1.2017
    Koko 33.6 MB
    Päivämäärä 5.10.2018
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    POLYPACT 3P WITHOUT CONNECTION
    Päivämäärä 23.9.2013
    Koko 228.6 KB
    Päivämäärä 23.9.2013
    Koko 488 KB
    Linergy FC distribution block for Compact NSX250 3P fixed W/O connection
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 26.5.2018
    Koko 3.7 MB
    Päivämäärä 8.6.2018
    Koko 3.3 MB
    Päivämäärä 25.5.2018
    Koko 4.2 MB
    Kierrätysohje
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 21.9.2017
    Koko 297.9 KB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 14.11.2017
    Koko 269.6 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.1.2019
    Koko 0
    EU RoHS Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.1.2019
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.