Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

04423 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 04423

Virranjakelu

04423 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 04423
Virranjakelu

CONN.HZ.FIXED NS250 TOG.3P

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    tuote tai komponentti tyyppi
    Liityntä
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Liitäntä lisävaruste
    Täydentävät tiedot
    kaapin ja laitteen välinen yhteys
    Linergy virtakisko
    napojen tyyppi
    3P
    asennuskuvaus
    Kaappi - leveys 650 mm
    asennettu laite
    Compact : kiinteä NSX100...160 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu Vaakasuora asennus
    Compact : kiinteä NSX250 mukana maavuotosuojaus - ohjaus: vipu Vaakasuora asennus
    Compact : kiinteä NSX100...160 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu Vaakasuora asennus
    Compact : kiinteä NSX250 ilman maavuotosuojaus - ohjaus: vipu Vaakasuora asennus
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    250 A
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    tuotteen paino
    1.02 kg
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 5.10.2018
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CONN.HZ.FIXED NS250 TOG.3P
    Päivämäärä 8.8.2013
    Koko 197.9 KB
    Päivämäärä 8.8.2013
    Koko 425.3 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 28.5.2018
    Koko 1.1 MB
    Kierrätysohje
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 21.9.2017
    Koko 297.9 KB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.12.2016
    Koko 523.7 KB
    Päivämäärä 14.11.2017
    Koko 269.6 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 15.1.2019
    Koko 0
    EU RoHS Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 15.1.2019
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.