Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

04509 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 04509

Virranjakelu

04509 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 04509
Virranjakelu

LINERGY LGYE VERT PROFILE 3200A L1625

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Linergy
    tuotteen nimi
    Linergy LGYE
    tuote tai komponentti tyyppi
    Profiili virtakisko
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    Täydentävät tiedot
    asennussuunta
    Pysty, sijainti: sivusuuntainen
    Vaakasuora, sijainti: yläosa
    Vaakasuora, sijainti: pohja
    asennuskuvaus
    Kaappi - leveys 650 mm
    Kaappi - leveys 650 + 150 mm
    Kanava kaappiin - leveys 300 mm
    [Ui] eristysjännite
    1000 V
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    12 kV (epäpuhtaustaso: 3)
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    3200 A
    [Icw] terminen lyhytaikainen kestovirta
    60 kA (1 s) 2 tukea (Vaakasuora asento)
    85 kA (1 s) varten 3 supports (Vaakasuora position)
    85 kA (1 s) varten 7 supports (lateral position)
    100 kA (1 s) 4 tukea (Vaakasuora asento)
    100 kA (1 s) 9 tukea (sivusuuntainen asento)
    60 kA (1 s) 3 tukea (sivusuuntainen asento)
    75 kA (1 s) 5 tukea (sivusuuntainen asento)
    sallittu virta
    3200 A 35 °C IP:tä varten <= IP31
    2800 A 35 °C IP:tä varten > IP31
    pituus
    1620 mm
    virtakiskon kiinnitystyyppi
    Kaksinkertainen t-paikka
    liittimen asetus
    Vapaa yhdistyspositio
    paksuus
    10 mm
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Saatavilla
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LINERGY LGYE VERT PROFILE 3200A L1625
    Päivämäärä 14.7.2018
    Koko 82.2 KB
    Päivämäärä 14.7.2018
    Koko 537.6 KB
    Esite
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 9.11.2017
    Koko 769.5 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 25.5.2018
    Koko 898.8 KB
    Päivämäärä 26.5.2018
    Koko 1.5 MB
    Päivämäärä 30.11.2018
    Koko 10.6 MB
    EU RoHS Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.1.2019
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.