Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

04525 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 04525

Virranjakelu

04525 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 04525
Virranjakelu

DRILLED FLAT BAR LINERGY BS 50X10 L1675

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Linergy
    tuotteen nimi
    Linergy BS
    tuote tai komponentti tyyppi
    Kuparinen virtakisko
    virtakiskon kuvaus
    Lattateräs
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    Täydentävät tiedot
    asennussuunta
    Pysty, sijainti: takaosa
    Pysty, sijainti: sivusuuntainen
    asennuskuvaus
    Kaappi - leveys 650 mm
    Kaappi - leveys 650 + 150 mm
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    1200 A 35 °C
    [Icw] terminen lyhytaikainen kestovirta
    25 kA (1 s) 3 tukea
    50 kA (1 s) 5 tukea
    65 kA (1 s) varten 7 supports
    sallittu virta
    1200 A 35 °C IP:tä varten <= IP31
    1080 A 35 °C IP:tä varten > IP31
    virtakiskon poikkipinta-ala
    50 x 10 mm
    pituus
    1675 mm
    korkeus
    1900 mm
    leveys
    140 mm
    syvyys
    20 mm
    tuotteen paino
    6.86 kg
    virtakiskon kiinnitystyyppi
    Ø 10 mm porattu reikä
    liittimen asetus
    Liitäntä 25 mm välein
    paksuus
    10 mm
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.1.2017
    Koko 33.6 MB
    Päivämäärä 29.6.2018
    Koko 12.3 MB
    Päivämäärä 5.10.2018
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    DRILLED V.BUSBAR 50X10
    Päivämäärä 2.8.2013
    Koko 348.2 KB
    Päivämäärä 2.8.2013
    Koko 22.8 KB
    Drilled flat bar Linergy BS 1200 A 50 x 10 W1675
    Päivämäärä 19.5.2014
    Koko 72.4 KB
    Päivämäärä 19.5.2014
    Koko 2.6 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 1.10.2018
    Koko 44 MB
    Kierrätysohje
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 21.9.2017
    Koko 297.9 KB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 14.11.2017
    Koko 269.6 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.