Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

04713 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 04713

Virranjakelu

04713 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 04713
Virranjakelu

CANALIS CONN.REAR NS NT 3P

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    tuote tai komponentti tyyppi
    Liityntä
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Liitäntä lisävaruste
    Täydentävät tiedot
    kaapin ja laitteen välinen yhteys
    KT Canaliksen kanssa
    napojen tyyppi
    3P
    asennuskuvaus
    Kaappi - leveys 650 mm
    kaapin syvyys
    400 + 400 mm : takapuolella
    asennettu laite
    Compact : ulosvedettävä NS630b...1000 - ohjaus: direct front rotary handle pysty asennus
    Compact : ulosvedettävä NS1250 - ohjaus: direct front rotary handle pysty asennus
    Compact : ulosvedettävä NS630b...1000 - ohjaus: moottoriohjain pysty asennus
    Compact : ulosvedettävä NS1250 - ohjaus: moottoriohjain pysty asennus
    Compact : ulosvedettävä NS630b...1000 - ohjaus: vipu pysty asennus
    Compact : ulosvedettävä NS1250 - ohjaus: vipu pysty asennus
    Compact : kiinteä NS630b...1000 - ohjaus: vipu pysty asennus
    Compact : kiinteä NS1250 - ohjaus: vipu pysty asennus
    Compact : kiinteä NS630b...1000 - ohjaus: direct front rotary handle pysty asennus
    Compact : kiinteä NS1250 - ohjaus: direct front rotary handle pysty asennus
    Compact : kiinteä NS630b...1000 - ohjaus: moottoriohjain pysty asennus
    Compact : kiinteä NS1250 - ohjaus: moottoriohjain pysty asennus
    Compact : kiinteä NS1600 - ohjaus: vipu pysty asennus
    Compact : kiinteä NS1600 - ohjaus: direct front rotary handle pysty asennus
    Compact : kiinteä NS1600 - ohjaus: moottoriohjain pysty asennus
    Compact : ulosvedettävä NS1600 - ohjaus: direct front rotary handle pysty asennus
    Compact : ulosvedettävä NS1600 - ohjaus: moottoriohjain pysty asennus
    Compact : ulosvedettävä NS1600 - ohjaus: vipu pysty asennus
    Masterpact : kiinteä NT06...10 - ohjaus: vipu pysty asennus
    Masterpact : kiinteä NT06...10 - ohjaus: moottoriohjain pysty asennus
    Masterpact : kiinteä NT12 - ohjaus: vipu pysty asennus
    Masterpact : kiinteä NT12 - ohjaus: moottoriohjain pysty asennus
    Masterpact : kiinteä NT16 - ohjaus: vipu pysty asennus
    Masterpact : kiinteä NT16 - ohjaus: moottoriohjain pysty asennus
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    tuotteen paino
    3.8 kg
    väri
    Natural
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 5.10.2018
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CANALIS CONN.REAR NS NT 3P
    Päivämäärä 8.8.2013
    Koko 219.6 KB
    Päivämäärä 8.8.2013
    Koko 67.3 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 26.5.2018
    Koko 8.7 MB
    Kierrätysohje
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 21.9.2017
    Koko 297.9 KB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 14.11.2017
    Koko 269.6 KB
    EU RoHS Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 24.12.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.