Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

1005016 Schneider Electric

Näytä kaikki Thorsman

Thorsman - 1005016

Tulpat

1005016 Schneider Electric
Näytä kaikki Thorsman
Thorsman - 1005016
Tulpat

Thorsman TP 8x40 ruuvitulppa 100Kpl Ruskea

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    1350640
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Thorsman
    tuote tai komponentti tyyppi
    Seinäliitin
    laitteen lyhytnimi
    TP
    toimitettu laitteisto
    Ilman ruuvia
    laitteen sovellus
    Kevyt asennus
    reiän halkaisija
    8 mm brick
    8 mm concrete
    7 mm ALC concrete
    reiän syvyys
    >= 45 mm
    ruuvihalkaisija
    5...6 mm
    materiaali
    PEHD (tiheä polyeteeni)
    Täydentävät tiedot
    kantavuus käytännössä
    1.2 kN shear concrete C25 4.5
    0.8 kN pull-out load concrete C25 6
    0.7 kN shear solid brick 4.5
    0.4 kN pull-out load solid brick 6
    0.25 kN shear low density concrete 500 and expanded clay 4.5
    0.1 kN pull-out load low density concrete 500 and expanded clay 6
    kantavuus käytännössä
    25 kg shear low density concrete 500 and expanded clay 4.5
    120 kg shear concrete C25 4.5
    80 kg pull-out load concrete C25 6
    70 kg shear solid brick 4.5
    40 kg pull-out load solid brick 6
    10 kg pull-out load low density concrete 500 and expanded clay 6
    värisävy
    Ruskea
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -50...80 °C
    halkaisija
    8 mm
    pituus
    40 mm
    Ympäristötiedot
    määrä per pakkaus
    Setti 100 kpl
    jakamaton myyntimäärä
    1
    tuotteen paino
    0.00128 kg
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Installation materials Thorsman (Versio 1.2)
    Päivämäärä 13.12.2017
    Koko 5.6 MB
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    TP, wall plugs. Product Environmental Profile (Versio 1.1)
    Päivämäärä 21.9.2017
    Koko 879.2 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.