Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Modicon Quantum
140CPU65150 Schneider Electric
Tuotanto lopetettu

140CPU65150

140CPU65150 Schneider Electric
Tuotanto lopetettu
140CPU65150

Modicon Quantum - CPU-moduuli - 768kB - 166MHz - Unity

Näytä lisää ominaisuuksia
Tuotetta 140CPU65150 ei ole korvattu. Kysy lisätietoja asiakaspalvelutiimimme.
  • GTIN-koodi
    3595862066402
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Modicon Quantum automaatioalusta
    tuote tai komponentti tyyppi
    Unity-prosessori
    Täydentävät tiedot
    kellotaajuus
    166 MHz
    paikkojen lukumäärä
    10
    16
    6
    4
    2
    telineiden määrä
    2 - paikallinen teline
    hajautettujen I/O asemien lukumäärä
    63 asema(t) - 1 teline - 3 Modbus plus verkko
    etäohjattavien I/O asemien lukumäärä
    31 - 2 telineS908 etäohjattava I/O
    31 - 2 telineEthernet Quantum etäohjattava I/O
    16 - 2 telineEthernet X80 etäohjattava I/O
    digitaalinen I/O lukumäärä
    31744 tuloa, 31744 lähtöä - etäohjattava
    8000 tuloa, 8000 lähtöä - hajautettu - per verkko Modbus plus
    Rajoittamaton (26 paikkaa maksimi) - paikallinen
    Rajoittamaton (31 pudotusta joissa 27 paikkaa maksimi) - Ethernet etäohjattava I/O
    analogia I/O lukumäärä
    500 tuloa, 500 lähtöä - hajautettu - per verkko Modbus plus
    1984 tuloa,1984 lähtöä - S908 etäohjattava I/O
    Rajoittamaton (26 paikkaa maksimi) - paikallinen
    Rajoittamaton (31 pudotusta joissa 27 paikkaa maksimi) - Ethernet etäohjattava I/O
    sovelluskohtainen I/O
    Tarkka aikaleimaus
    Sarjaliitäntä
    Suurnopeus keskeytystulot
    Laskin
    kommunikointipalvelu
    Ethernet reititin
    valinnaisten moduulien lukumäärä
    6 (Ethernet, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max)
    liityntöjen maksimimäärä
    1 USB
    2 AS-liitännät - hajautettu
    4 AS-liitännät - etäohjattava
    6 Ethernet TCP/IP - paikallinen
    6 Modbus plus - paikallinen
    6 Profibus DP - paikallinen
    1 Modbus (RS232/485 Modbus/ASCII)
    integroitu liityntä
    1 Modbus Plus kanssa
    1 Ethernet TCP/IP kanssa
    1 Modbus kanssa
    1 USB kanssa
    tarkistukset
    Prosessin ohjaus
    muistinkuvaus
    Laajennettava 7168 kB - ohjelma PCMCIA kortilla
    Laajennettava 8 MB - tiedoston varastointi PCMCIA kortilla
    Sisäinen RAM 768 kB
    kytkin toiminto
    Avainkytkimen muistiportti päällä/pois
    sovelluksen rakenne
    1 syklinen/periodinen päätehtävä -
    1 jaksollinen nopea tehtävä -
    128 I/O keskeytystapahtumaa -
    128 kesketystapahtumaa -
    32 ajastettua keskeytystehtävää -
    4 lisätehtävää -
    ohjeiden määrä per ms
    10.28 Kinst/ms 100 % Boolean
    10.07 Kinst/ms 65 % Boolean ja 35 % numeerista
    järjestelmän yläpuolella
    0,2 ms nopea toiminto
    1 ms päätehtävä
    väylän virtavaatimus
    2160 mA
    paikallisilmaisu
    Ethernet aktiivisuus (COM): 1 LED (Vihreä)
    Ethernet törmäys: 1 LED (Punainen)
    sähköinen liitäntä
    1 naarasliitin, liitintyyppi: SUB-D 9 Modbus Plus verkkoon kytkentää varten
    1 liitäntä, liitintyyppi: RJ45-liitin Ethernet verkon kytkentää varten
    1 liitäntä, liitintyyppi: RJ45-liitin Modbus väylän kytkentää varten
    Ympäristötiedot
    tuote sertifiointi
    Misc (Merenkulku)
    UL
    CE
    CSA
    GOST
    standardit
    HazLoc
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet25
    • englanti25
    • ranska13
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 20 MB
    Päivämäärä 15.5.2018
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Ethernet Network Modules, User Manual (Versio 19)
    Kuvaus
    This document is for users who want their Quantum PLC to communicate with devices over an Ethernet network. It assumes that you have some knowledge of PLC systems and a working knowledge of Modsoft, Concept, ProWORX, or Control Expert programming tools. You also need to understand the use of Ethernet networks and TCP/IP.
    Koko pdf
    Koko 4.6 MB
    Päivämäärä 1.12.2018
    Kuvaus
    This document is for users who want their Quantum PLC to communicate with devices over an Ethernet network. It assumes that you have some knowledge of PLC systems and a working knowledge of Modsoft, Concept, ProWORX, or Control Expert programming tools. You also need to understand the use of Ethernet networks and TCP/IP.
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - TCP/IP Configuration, User Manual (Versio 10)
    Kuvaus
    This documentation describes hardware and software installation procedures for the TCP/IP bus.
    Koko pdf
    Koko 1.3 MB
    Päivämäärä 1.12.2018
    Kuvaus
    This documentation describes hardware and software installation procedures for the TCP/IP bus.
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Hardware Reference Manual (Versio 18)
    Kuvaus
    This documentation is a reference for the hardware of the Quantum automation system with EcoStruxure™ Control Expert.
    Koko pdf
    Koko 4.8 MB
    Päivämäärä 1.12.2018
    Kuvaus
    This documentation is a reference for the hardware of the Quantum automation system with EcoStruxure™ Control Expert.
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Change Configuration On The Fly, User Guide (Versio 10)
    Kuvaus
    This manual provides information on the Quantum Change Configuration On The Fly (CCOTF) function. The CCOTF function is for: - Standalone systems - Hot Standby systems
    Koko pdf
    Koko 3.5 MB
    Päivämäärä 1.12.2018
    Kuvaus
    This manual provides information on the Quantum Change Configuration On The Fly (CCOTF) function. The CCOTF function is for: - Standalone systems - Hot Standby systems
    EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes (Versio 22)
    Kuvaus
    This document describes programming a Modicon M340, Premium, Atrium or Quantum PLC using the IEC 61131-3 conforming programming languages Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Sequential Function Chart (SFC), |Instruction List (IL) and Structured Text (ST).
    Koko pdf
    Koko 25.7 MB
    Päivämäärä 1.12.2018
    Kuvaus
    This document describes programming a Modicon M340, Premium, Atrium or Quantum PLC using the IEC 61131-3 conforming programming languages Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Sequential Function Chart (SFC), |Instruction List (IL) and Structured Text (ST).
    EcoStruxure™ Control Expert - OS Loader, User Manual (Versio 16)
    Kuvaus
    This documentation presents OS Loader software and describes the communication principle with a CPU or module that can be updated.
    Koko pdf
    Koko 683.6 KB
    Päivämäärä 1.12.2018
    Kuvaus
    This documentation presents OS Loader software and describes the communication principle with a CPU or module that can be updated.
    140CPU651.0 / 65260 / 67160 / 67261 High performance CPUs (Versio 11)
    Kuvaus
    This minibook for the Quantum 140CPU651.0, 140CPU65260, 140CPU67160 and 140CPU67261 is the guide you through the features of these powerful CPUs and to help you understand the operation of the built-in LCD display and control panel.
    Koko pdf
    Koko 165.5 KB
    Päivämäärä 1.9.2014
    Kuvaus
    This minibook for the Quantum 140CPU651.0, 140CPU65260, 140CPU67160 and 140CPU67261 is the guide you through the features of these powerful CPUs and to help you understand the operation of the built-in LCD display and control panel.
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Unity CPU (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    Koko zip
    Koko 1.9 MB
    Päivämäärä 31.12.1899
    Dokumentin tiedostot
    CAD for 140CPU65150: Unity processor Modicon Quantum - 768 kB - 166 MHz (Versio 1.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for 140CPU65150: Unity processor Modicon Quantum - 768 kB - 166 MHz (Versio 1.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 363.5 KB
    Päivämäärä 9.5.2017
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Versio 1.0)
    Kuvaus
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations
    Koko pdf
    Koko 233.4 KB
    Päivämäärä 13.2.2017
    Kuvaus
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 524 KB
    Päivämäärä 1.11.2009
    Quantum High End & Legacy Operating system Upgrade Procedure (Versio 1)
    Kuvaus
    Here you can find an extract of the "Quantum Operating system Upgrade Procedure", this part deals only with CPU modules . You will find the other parts attached to the products "documents and download" .We will post this document for one of the last time, the next version will be updated and integrated in the Unity Pro help file V10.
    Koko pdf
    Koko 825.6 KB
    Päivämäärä 26.3.2014
    Kuvaus
    Here you can find an extract of the "Quantum Operating system Upgrade Procedure", this part deals only with CPU modules . You will find the other parts attached to the products "documents and download" .We will post this document for one of the last time, the next version will be updated and integrated in the Unity Pro help file V10.
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 293 KB
    Päivämäärä 1.2.2016
    Marine-sertifikaatti
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Merchant navies Installation Instructions
    Koko pdf
    Koko 181.4 KB
    Päivämäärä 11.1.2019
    Kuvaus
    Merchant navies Installation Instructions
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Bureau Veritas - marine certificate for QUANTUM PLCs
    Koko pdf
    Koko 400 KB
    Päivämäärä 22.5.2018
    Kuvaus
    Bureau Veritas - marine certificate for QUANTUM PLCs
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versio 1.0)
    Kuvaus
    American Bureau of Shipping marine certificate for Quantum automation platform
    Koko pdf
    Koko 2.3 MB
    Päivämäärä 9.10.2017
    Kuvaus
    American Bureau of Shipping marine certificate for Quantum automation platform
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Russian Maritime Register of Shipping
    Koko pdf
    Koko 2.6 MB
    Päivämäärä 29.12.2016
    Kuvaus
    Russian Maritime Register of Shipping
    Koko pdf
    Koko 173.6 KB
    Päivämäärä 15.11.2016
    Kuvaus
    Det Norske Veritas
    Koko pdf
    Koko 6.6 MB
    Päivämäärä 23.9.2016
    Kuvaus
    RINA Italian Marine
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    Lloyd's Register
    Koko zip
    Koko 572.7 KB
    Päivämäärä 18.5.2016
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    Lloyd's Register
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 17.9 MB
    Päivämäärä 1.5.2015
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    Koko pdf
    Koko 233.5 KB
    Päivämäärä 28.11.2017
    Kuvaus
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    Koko pdf
    Koko 510.4 KB
    Päivämäärä 7.4.2017
    Kuvaus
    Manufacturer's Declaration of Conformity
  • Näytä lisää View less

    Ohjelmistot ja laiteohjelmistot

    Kieli
    • englanti4
    Firmaware - päivitykset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Quantum 65xx0 last firmware history (Versio 3.60)
    Kuvaus
    Firmware release note corresponding to the last posted firmware.
    Koko pdf
    Koko 88.5 KB
    Päivämäärä 26.11.2019
    Kuvaus
    Firmware release note corresponding to the last posted firmware.
    Quantum 140CPU651x0 Operating System (Versio 3.60)
    Kuvaus
    Please refer to Quantum_65xx0_firmware_history & Quantum_CPU_Upgrade_Procedure.Note that the firmware is the same for 140CPU65150 & 140CPU65160.Compatility rules between CPU OS version and Copro f irmware version : firmware versions 3.5x must be used with the last version of Copro version which is also available close to this one.
    Koko bin
    Koko 2 MB
    Päivämäärä 26.11.2019
    Kuvaus
    Please refer to Quantum_65xx0_firmware_history & Quantum_CPU_Upgrade_Procedure.Note that the firmware is the same for 140CPU65150 & 140CPU65160.Compatility rules between CPU OS version and Copro f irmware version : firmware versions 3.5x must be used with the last version of Copro version which is also available close to this one.
    Koko zip
    Koko 74.4 MB
    Päivämäärä 13.11.2018
    Quantum 140CPU651x0 Operating System (Versio 3.53)
    Kuvaus
    Please refer to Quantum_65xx0_firmware_history & Quantum_CPU_Upgrade_Procedure.Note that the firmware is the same for 140CPU65150 & 140CPU65160.Compatility rules between CPU OS version and Copro f irmware version : firmware versions 3.5x must be used with the last version of Copro version which is also available close to this one.
    Koko bin
    Koko 2 MB
    Päivämäärä 23.5.2017
    Kuvaus
    Please refer to Quantum_65xx0_firmware_history & Quantum_CPU_Upgrade_Procedure.Note that the firmware is the same for 140CPU65150 & 140CPU65160.Compatility rules between CPU OS version and Copro f irmware version : firmware versions 3.5x must be used with the last version of Copro version which is also available close to this one.
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /