Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   CT
16026 Schneider Electric
Tuotanto lopetettu

16026

Sähkönumero: 3885833

16026 Schneider Electric
Tuotanto lopetettu
16026
Sähkönumero: 3885833

contactor CT - 4 poles - 4 NO - 63 A - 24 V AC

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3303430160267
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

16026 korvataan seuraavalla tuotteella:
Tuote
Määrä
A9C20167
Määrä
1
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.
  • Korvauksen syy: Elinkaaren lopussa
  • Korvauspäivämäärä: 23 huhtikuu 2013
1
  • Tuotetiedot
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Kontaktori
    Laitteen lyhytnimi
    CT
    Laitteen sovellus
    Ohjauspiiri
    Poles
    4P
    [Ie] Nimelliskäyttövirta
    63 A AC-7A
    Napajärjestys
    4 NO
    Verkon tyyppi
    AC
    Ohjauksen tyyppi
    Kauko-ohjaus
    [Uc] Ohjauspiirin jännite
    24 V AC 50 Hz
    Täydentävät tiedot
    Verkon taajuus
    50 Hz
    [Ue] Käyttöjännite
    400 V AC 50 Hz
    Maksimiteho
    13,8 W 400 V AC
    Ohjaussignaalin tyyppi
    Jatkuva
    Paikallinen signalointi
    Color indicator
    Tehonkulutus vetäneenä VA
    6,5 VA
    Kytkentävirtasykäys VA
    53 VA
    Asennustapa
    Klipattava
    Asennusalusta
    35 mm symmetrinen DIN-kisko
    9 mm jako
    6
    Korkeus
    81 mm
    Leveys
    54 mm
    Syvyys
    60 mm
    Väri
    Grey
    Mekaaninen kestävyys
    1000000 cycles
    Sähköinen kestävyys
    100000 cycles IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A
    30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7B
    100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
    30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
    Kytkentä - liittimet
    Ohjauspiiri: Tunneliliittimet2 kaapeli(t) 2,5 mm² Taipuisa
    Ohjauspiiri: Tunneliliittimet2 kaapeli(t) 1,5 mm² Jäykkä
    Virtapiiri: Tunneliliittimet2 kaapeli(t) 10 mm² Taipuisa
    Virtapiiri: Tunneliliittimet1 kaapeli(t) 25 mm² Jäykkä
    Tuotteen soveltuvuus
    Aikaviive
    Apukosketin
    Mixed control: impulse/latched
    Interference filter
    Yhteensopivuus
    CT
    Ympäristötiedot
    Standardit
    IEC/EN 61095
    Tuote sertifiointi
    IMQ
    CCC
    VDE
    CEBEC
    EAC
    Äänitaso
    30 dB
    IP suojausluokka
    IP20
    Epäpuhtausaste
    2
    Trooppisten olosuhteiden lisääntyminen
    2 EN 60947-4-1
    2 EN 61095
    2 IEC 1095
    Suhteellinen kosteus
    95 % at 55 °C
    Operointikorkeus
    2000 m
    Ympäristön lämpötila käytettäessä
    −5…60 °C
    Ympäristön lämpötila varastoitaessa
    −40…60 °C
    Pakkaustiedot
    Pakkauksen paino (naulaa)
    0,340 kg
    Pakkaus 1 korkeus
    1,100 dm
    Pakkaus 1 leveys
    0,580 dm
    Pakkaus 1 pituus
    1,210 dm
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • englanti1
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 381.6 KB
    Päivämäärä 14.12.2016
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.