Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   Multi 9 RED
18266 Schneider Electric

18266

18266 Schneider Electric
18266

Vikavirtakytkin Reds 4P 40A 30Ma A

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3303430182665
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    range of product
    Acti 9
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Vikavirtakatkaisija
    Laitteen lyhytnimi
    REDs
    Suojaustyyppi
    Recloser
    Napojen tyyppi
    4P
    Neutraali asento
    Vasen
    Signaalikoskettimien asettelu
    1NO tai 1NC tai vaihteleva 1 Hz
    [In] Nimellisvirta
    40 A
    Suojamaadoitus järjestelmä
    TN-S
    TT
    Verkon tyyppi
    AC
    Maavuotoherkkyys
    30 mA
    Täydentävät tiedot
    Laitteen paikka järjestelmässä
    Lähtö
    Verkon taajuus
    50 Hz
    [Ue] Käyttöjännite
    400 V AC 50 Hz Vaiheesta nollaan
    Kuittaus
    Fault reset earth leakage
    Testifunktio
    Käsikäyttö > 170 V
    Vikavirtasuojauksen viive
    Välitön
    Vikavirtasuojausluokka
    Tyyppi A
    Minimivuoto
    16 kOhm at operating
    8 kOhm at non-operating
    [Im] Suurin katkaisu ja kytkentäkapasiteetti
    Idm 630 A 400 V
    Nimellinen ehdollinen oikosulkuvirta
    NG125: Inc 10 kA
    IC60H: Inc 15 kA
    DPNN: Inc 10 kA
    IC60L: Inc 15 kA
    Fuse: Inc 10 kA gG
    DPN: Inc 6 kA
    IC60H: Inc 10 kA
    NG125: Inc 15 kA
    IC60L: Inc 10 kA
    IC60N: Inc 10 kA
    Fuse: Inc 15 kA gG
    [Ui] Eristysjännite
    500 V
    [Uimp] Syöksyjännitekesto
    4 kV
    Sysäysvirta
    250 A
    Ohjauksen tyyppi
    Vipu
    Paikallisilmaisu
    2 LEDiä
    Residual current device : ON/OFF indication
    Recloser : ON/OFF indication
    Toimintatila
    Reclosing time: < 10 s
    Max nb of consecutive restart: 3
    Min interval between 2 closings: 30 s
    Stopping restart cycle if insulation fault present: 15 min
    Insulation fault presence monitoring
    insulation fault diagnosis
    If fault detected, diagnosis every 2 minutes
    Signaalipiirin jännite
    AC: 5...230 V
    DC: 5...230 V
    Signalling output current
    0,6 mA min
    100 mA maksimi, cos phi =1
    Asennustapa
    Kiinteä
    Asennusalusta
    35 mm symmetrinen DIN-kisko
    9 mm jako
    14
    Korkeus
    98 mm
    Leveys
    125 mm
    Syvyys
    79,5 mm
    Upotussyvyys
    73,5 mm
    tuotteen paino
    0,67 kg
    Mekaaninen kestävyys
    4000 cycles OPEN-CLOSE
    Kytkentä - liittimet
    Guard tunnel terminal35 mm² Jäykkä
    Guard tunnel terminal35 mm² Taipuisa
    Guard tunnel terminal35 mm² Joustava holkilla
    Apuliittimet
    Tunnel type terminal 2,5 mm² Taipuisa
    Tunnel type terminal 2,5 mm² Jäykkä
    Tunnel type terminal 2,5 mm² Joustava holkilla
    Johtimen kuorintapituus
    Virtapiiri: 12 mm
    Signaling: 9 mm
    Kiristysmomentti
    Virtapiiri: 2 N.m
    Signaling: 0,4 N.m
    Ympäristötiedot
    Standardit
    IEC 61008
    EN 61008
    IP suojausluokka
    IP20
    Epäpuhtausaste
    2
    Sähkömagneettinen yhteensopivuus
    8/20 µs: n aallon immuniteetti, 250 A
    Trooppisten olosuhteiden lisääntyminen
    2
    Suhteellinen kosteus
    95 % 55 °C
    Ympäristön lämpötila käytettäessä
    −5…40 °C
    Ympäristön lämpötila varastoitaessa
    −20…60 °C
    Pakkaustiedot
    Pakkaustyyppi 1
    PCE
    Pakkauksen yksikköjen lukumäärä
    1
    Pakkauksen paino (naulaa)
    817 g
    Pakkaus 1 korkeus
    11,6 cm
    Pakkaus 1 leveys
    13,8 cm
    Pakkaus 1 pituus
    16,8 cm
    Tuotteen ympäristötiedot
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet8
    • suomi6
    • englanti5
    • espanja4
    • italia4
    • ranska4
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Acti 9 tuoteluettelo (Versio 1.1)
    Kuvaus
    Act i9 tuoteluettelo
    prp.document.label.format pdf
    Koko 5.6 MB
    Päivämäärä 13.3.2019
    Kuvaus
    Act i9 tuoteluettelo
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format dwg
    Koko 1.4 MB
    Päivämäärä 7.3.2016
    prp.document.label.format zip
    Koko 2 MB
    Päivämäärä 7.3.2016
    Dokumentin tiedostot
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 248 KB
    Päivämäärä 27.6.2017
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format zip
    Koko 8.2 MB
    Päivämäärä 1.6.2017
    Dokumentin tiedostot
    pdf
    2.5 MB
    pdf
    5.8 MB
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    18266 : 18266_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    18266_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 28.11.2020
    Kuvaus
    18266_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    18266 : 18266_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    18266_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 28.11.2020
    Kuvaus
    18266_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 453.4 KB
    Päivämäärä 18.11.2020
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.