Siirry pääsisältöön
Finland
Tuotemerkkimme
Yrityksille
Kuluttajaverkkokauppa
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Omat tuotteet
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Minun listani
Kirjaudu/rekisteröidy
User name
Kirjaudu ulos
Tuotemerkkimme
Rekisteröidy jo tänään
Hanki mukautettuja tuotetyökaluja ja palveluita
Osallistu koulutukseen
Hallitse tukitapauksia
Luo ja hallitse tilauksia (vain valtuutetut kumppanit)
Luo tili
Kirjaudu sisään
Lue lisää
eduista
0
tiedostojen määrä on
Cancel
Yrityksille
Kuluttajaverkkokauppa
Päävalikko
Tuotteet
Päävalikko
Palvelut
Päävalikko
Ratkaisut
Päävalikko
Asunnonomistaja
Päävalikko
Tuki
Päävalikko
Yritys
Finland
Tuotemerkkimme
Omat tuotteet
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Minun listani
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Kirjaudu/rekisteröidy
avautuu uudessa ikkunassa
User name
Kirjaudu ulos
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle
Tervetuloa sivustollemme.
Pysy tällä sivustolla
Valitse sijaintisi
Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
NS80H 3P Ma80
Sähkönumero:
3652016
28100
Keskeytetty:
20.7.2021
Suositellut korvaavat tuotteet
28100 korvataan seuraavalla tuotteella:
star_stroke
Lisää omiin tuotteisiin
1×
TeSys GV4 moott.suojakatk. 80A, 37kW, oikosulkuojaus, 50kA, vipuohj EverLink
GV4LE80N
GTIN-koodi: 3303430281009
Myyntituki
Tilaa uutiskirje
28100 korvataan seuraavalla tuotteella: