Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   MasterPact NT
33185 Schneider Electric

33185

Green premium brand logo
33185 Schneider Electric
33185
Green premium brand logo

MOOTTORIOHJAIN 024/030 VDC

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3303430331858
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    Tuoteryhmä
    Masterpact NT
    Alue
    Masterpact
    Laitteen lyhytnimi
    Gear motor MCH
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Moottoriohjain
    Laitteen sovellus
    Automaattinen jousen viritys
    Sarjan soveltuvuus
    Masterpact NT Katkaisija
    [Uc] Ohjauspiirin jännite
    24...30 V DC
    Täydentävät tiedot
    Ohjauksen tyyppi
    Moottoriohjain
    Maksimi latausaika
    3 s
    Tehonkulutus VA
    180 VA
    Tarvikkeet / erillisosat
    Varaosat Masterpact NT
    Pakkaustiedot
    Pakkaustyyppi 1
    PCE
    Pakkauksen yksikköjen lukumäärä
    1
    Pakkauksen paino (naulaa)
    815 g
    Pakkaus 1 korkeus
    6,5 cm
    Pakkaus 1 leveys
    13 cm
    Pakkaus 1 pituus
    18 cm
    Pakkaus 2 paino
    13,527 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
    Ympäristöilmoitus
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet10
    • suomi3
    • englanti7
    • espanja3
    • italia3
    • kiina1
    • portugali1
    • ranska3
    • saksa3
    • venäjä1
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Masterpact NT and NW Catalog (Versio 4.3)
    Kuvaus
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Koko 27.1 MB
    Päivämäärä 28.4.2020
    Kuvaus
    Masterpact NT and NW Catalog
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    User manual Compact NS630b - 1600 (Versio 08)
    Kuvaus
    User manual Compact NS630b - 1600
    prp.document.label.format pdf
    Koko 3.2 MB
    Päivämäärä 1.10.2017
    Kuvaus
    User manual Compact NS630b - 1600
    prp.document.label.format pdf
    Koko 4.8 MB
    Päivämäärä 1.4.2016
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 675.1 KB
    Päivämäärä 20.4.2018
    prp.document.label.format pdf
    Koko 6.4 MB
    Päivämäärä 2.4.2018
    prp.document.label.format pdf
    Koko 4.2 MB
    Päivämäärä 1.10.2017
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    33185 : 33185_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    33185_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 2.12.2020
    Kuvaus
    33185_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    33185 : 33185_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    33185_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 2.12.2020
    Kuvaus
    33185_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    33185 : 33185_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    33185_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 2.12.2020
    Kuvaus
    33185_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 356.2 KB
    Päivämäärä 29.1.2020
    Kuvaus
    None
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.