Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

MICROLOGIC 2.0A KIINTEÄ COMPACT NS

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    BOM tuote
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    NS1600b...3200
    NS630b...1600
    tuote tai komponentti tyyppi
    Ohjausyksikkö
    sarjan soveltuvuus
    Compact NS1600b...3200
    Compact NS630b...1600
    laitteen sovellus
    Jako
    napojen tyyppi
    3P
    4P
    Suojattujen napojen kuvaus
    3t
    3t + N/2
    4t
    verkon tyyppi
    AC
    verkon taajuus
    50/60 Hz
    suojarele
    Micrologic 2.0 A
    suojausteknikka
    Elektroninen
    laukaisuyksikön suojaustoiminot
    Perussuojaus
    suojareleen virta
    630 A ( 50 °C )
    800 A ( 50 °C )
    1000 A ( 50 °C )
    1250 A ( 50 °C )
    1600 A ( 50 °C )
    2000 A ( 50 °C )
    3200 A ( 50 °C )
    2500 A ( 50 °C )
    suojaustyyppi
    Välitön oikesulkusuojaus
    Ylikuormitus-suoja (pitkän aikavälin)
    Täydentävät tiedot
    asennustapa
    Kiinteä
    pitkäaikainen nostovaste tyyppi [Ir]
    Säädettävä
    long time pick-up adjustment range
    0.4...1 x In
    pitkän aikaviiveen säädön tyyppi
    Adjustable 9 settings
    [tr] pitkän aikaviiveen säätö
    0.7...16.6 s 7.2 x Ir
    0.7...24 s 6 x Ir
    12.5...600 s 1.5 x Ir
    lämpömuisti
    20 mn
    välitön nostovaste tyyppi
    Säädettävä
    välitön nostovaste alue
    1.5...10 x Ir
    näytön tyyppi
    Digitaalinen näyttö
    mittaustapa
    Virtamittari
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • saksa
    • englanti
    • italia
    • venäjä
    • portugali
    • ranska
    • kiina
    • espanja
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versio 3.3)
    Käyttöohjeet
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Micrologic A and E Control units - User manual (Versio 07)
    Päivämäärä 30.10.2018
    Koko 14.6 MB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Versio 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versio 12)
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.