• Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    NS1600b...3200
    NS630b...1600
    tuote tai komponentti tyyppi
    Ohjausyksikkö
    sarjan soveltuvuus
    Compact NS1600b...3200
    Compact NS630b...1600
    laitteen sovellus
    Jako
    napojen tyyppi
    3P
    4P
    Suojattujen napojen kuvaus
    3t
    3t + N/2
    4t
    verkon tyyppi
    AC
    verkon taajuus
    50/60 Hz
    suojarele
    Micrologic 5.0
    suojausteknikka
    Elektroninen
    laukaisuyksikön suojaustoiminot
    Valokoiva suojaus
    suojareleen virta
    630 A ( 50 °C )
    800 A ( 50 °C )
    1000 A ( 50 °C )
    1250 A ( 50 °C )
    1600 A ( 50 °C )
    2000 A ( 50 °C )
    3200 A ( 50 °C )
    2500 A ( 50 °C )
    suojaustyyppi
    Välitön oikesulkusuojaus
    Ylikuormitus-suoja (pitkän aikavälin)
    Lyhyen aikavälin oikosulkusuojaus
    Täydentävät tiedot
    asennustapa
    Ulosvedettävä
    Kiinteä
    pitkäaikainen nostovaste tyyppi [Ir]
    Säädettävä
    long time pick-up adjustment range
    0.4...1 x In
    pitkän aikaviiveen säädön tyyppi
    Adjustable 9 settings
    [tr] pitkän aikaviiveen säätö
    0.7...16.6 s 7.2 x Ir
    0.7...24 s 6 x Ir
    12.5...600 s 1.5 x Ir
    lämpömuisti
    20 mn
    short-time pick-up adjustment type Isd
    Säädettävissä 9 aetusta
    [Isd] short-time pick-up adjustment range
    1.5...10 x Ir
    short-time delay adjustment type
    Säädettävä 5 asetusta
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0.02...0.5 s
    välitön nostovaste tyyppi
    Säädettävä
    välitön nostovaste alue
    2...15 x In
    OFF
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • saksa
    • englanti
    • italia
    • venäjä
    • portugali
    • ranska
    • kiina
    • espanja
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versio 3.3)
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Versio 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versio 12)
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.