Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   MasterPact NW
48309 Schneider Electric

48309

Green premium brand logo
48309 Schneider Electric
48309
Green premium brand logo

NW 25 H2 4P runko/ulosved Nolla oikealla

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3303430483090
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    Tuoteryhmä
    Masterpact NW
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Perusrunko
    Laitteen lyhytnimi
    Masterpact NW25
    Katkaisijatyyppi
    Masterpact NW25H2
    Napojen tyyppi
    4P
    Neutraali asento
    Oikea
    Verkon tyyppi
    AC
    Katkaisukyvyn koodi
    H2
    Soveltuu pääkytkimeksi
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Käyttökategoria
    Kategoria B
    Täydentävät tiedot
    Verkon taajuus
    50/60 Hz
    Ohjauksen tyyppi
    Painike
    Asennustapa
    Ulosvedettävä
    [In] Nimellisvirta
    2500 A at 40 °C
    [Ui] Eristysjännite
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Syöksyjännitekesto
    12 kV conforming to IEC 60947-2
    [Icm] Nimellinen oikosulku kytkentäkapasiteetti
    187 kA 525 V AC at 50/60 Hz
    187 kA 690 V AC at 50/60 Hz
    [Ue] Käyttöjännite
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Katkaisijan CT luokitus
    2500 A
    Katkaisukyky
    150 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    150 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    85 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    85 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    150 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Ics] Katkaisuvirta, jonka jälkeen vielä huollettavissa
    85 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    85 kA at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Suojaustyyppi
    Ilman suojausta
    Mekaaninen kestävyys
    10000 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-2
    20000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-2
    Sähköinen kestävyys
    AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    AC-23A: 2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    AC-23A: 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
    Liitännän pinniväli
    115 mm
    [Icw] Terminen lyhytaikainen kestovirta
    75 kA 3 s IEC 60947-2
    85 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
    Kiinteä välitön suojaus
    171…209 kA
    maksimi katkaisuaika
    25 ms
    Suurin sulkeutumisaika
    70 ms
    Korkeus
    439 mm
    Leveys
    556 mm
    Syvyys
    394,5 mm
    Ympäristötiedot
    Standardit
    IEC 60947-2
    Tuote sertifiointi
    ASEFA
    ASTA
    Epäpuhtausaste
    4 conforming to IEC 60664-1
    Ympäristön lämpötila käytettäessä
    −25…70 °C
    Ympäristön lämpötila varastoitaessa
    −40…85 °C
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
    Ympäristöilmoitus
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Ei PVC-muovia
    Kyllä
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet13
    • suomi6
    • englanti10
    • espanja4
    • italia4
    • kiina4
    • portugali4
    • ranska5
    • saksa4
    • venäjä4
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Masterpact NT and NW Catalog (Versio 4.3)
    Kuvaus
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Koko 27.1 MB
    Päivämäärä 28.4.2020
    Kuvaus
    Masterpact NT and NW Catalog
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 4 MB
    Päivämäärä 1.4.2016
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    NW 08 N1 4P BASIC FRAME DRAWOUT (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    stp
    506.4 KB
    zip
    230.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Koko 737 KB
    Päivämäärä 10.9.2013
    Dokumentin tiedostot
    stp
    506.4 KB
    zip
    230.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Koko 1.4 MB
    Päivämäärä 21.4.2013
    Dokumentin tiedostot
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 3 MB
    Päivämäärä 23.4.2018
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 767.7 KB
    Päivämäärä 10.8.2016
    prp.document.label.format pdf
    Koko 608.5 KB
    Päivämäärä 15.6.2010
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    48309 : 48309_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    48309_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 23.11.2020
    Kuvaus
    48309_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    48309 : 48309_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    48309_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 23.11.2020
    Kuvaus
    48309_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    48309 : 48309_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    48309_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 23.11.2020
    Kuvaus
    48309_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 290.1 KB
    Päivämäärä 10.8.2016
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 279.1 KB
    Päivämäärä 27.6.2019
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.