Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   Masterpact-kuormanerottimet
48325 Schneider Electric

48325

Green premium brand logo
48325 Schneider Electric
48325
Green premium brand logo

NW 40 HA 3P ULOSVEDETTÄVÄ

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3303430483250
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    Alue
    Masterpact
    Tuotenimi
    Masterpact NW
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Katkaisija
    Laitteen lyhytnimi
    Masterpact NW40
    Katkaisijan nimi
    Masterpact NW40HA
    Laitteen sovellus
    Suojaus
    Napojen tyyppi
    3P
    Verkon tyyppi
    AC
    Verkon taajuus
    50/60 Hz
    [Ie] Nimelliskäyttövirta
    4000 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ui] Eristysjännite
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    [Uimp] Syöksyjännitekesto
    12 kV conforming to IEC 60947-3
    [Icm] Nimellinen oikosulku kytkentäkapasiteetti
    121 kA 220...690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] Käyttöjännite
    690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
    Katkaisukyvyn koodi
    HA
    Soveltuu pääkytkimeksi
    Kyllä IEC 60947-3
    Kosketinasennon ilmaisin
    Kyllä
    Näkyvä katkos
    Ei
    Epäpuhtausaste
    4 conforming to IEC 60664-1
    Täydentävät tiedot
    Ohjauksen tyyppi
    Painike
    Asennustapa
    Ulosvedettävä
    Asennusalusta
    Vaunu
    Toimintataajuus
    10 cyc/h maximum
    [Icw] Terminen lyhytaikainen kestovirta
    55 kA aikana 1 s IEC 60947-3
    55 kA aikana 3 s IEC 60947-3
    Mekaaninen kestävyys
    10000 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-3
    20000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-3
    Sähköinen kestävyys
    AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3
    AC-23A: 2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3
    AC-23A: 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3
    Liitännän pinniväli
    150 mm
    Korkeus
    352 mm
    Leveys
    442 mm
    Syvyys
    297 mm
    tuotteen paino
    60 kg
    Ympäristötiedot
    Standardit
    IEC 60947-3
    Tuote sertifiointi
    ASEFA
    ASTA
    Ympäristön lämpötila käytettäessä
    −25…70 °C
    Ympäristön lämpötila varastoitaessa
    −35…85 °C
    Pakkaustiedot
    Pakkaustyyppi 1
    PCE
    Pakkauksen yksikköjen lukumäärä
    1
    Pakkauksen paino (naulaa)
    51,908 kg
    Pakkaus 1 korkeus
    30,5 cm
    Pakkaus 1 leveys
    29,5 cm
    Pakkaus 1 pituus
    37,5 cm
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
    Ympäristöilmoitus
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Ei PVC-muovia
    Kyllä
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet15
    • suomi7
    • englanti12
    • espanja5
    • italia5
    • kiina5
    • portugali5
    • ranska6
    • saksa5
    • venäjä5
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Masterpact NT and NW Catalog (Versio 4.3)
    Kuvaus
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Koko 27.1 MB
    Päivämäärä 28.4.2020
    Kuvaus
    Masterpact NT and NW Catalog
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 4 MB
    Päivämäärä 1.4.2016
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    switch disconnector Masterpact NT (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    stp
    576.5 KB
    zip
    275.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Koko 852.1 KB
    Päivämäärä 13.9.2013
    Dokumentin tiedostot
    stp
    576.5 KB
    zip
    275.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Koko 818.6 KB
    Päivämäärä 21.4.2013
    Dokumentin tiedostot
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 379.5 KB
    Päivämäärä 6.3.2017
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 3 MB
    Päivämäärä 23.4.2018
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 767.7 KB
    Päivämäärä 10.8.2016
    prp.document.label.format pdf
    Koko 608.5 KB
    Päivämäärä 15.6.2010
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    48325 : 48325_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    48325_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 29.11.2020
    Kuvaus
    48325_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    48325 : 48325_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    48325_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 29.11.2020
    Kuvaus
    48325_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    48325 : 48325_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    48325_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 29.11.2020
    Kuvaus
    48325_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 290.1 KB
    Päivämäärä 10.8.2016
    prp.document.label.format pdf
    Koko 1 MB
    Päivämäärä 17.12.2010
    Kuvaus
    None
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 277.5 KB
    Päivämäärä 27.6.2019
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.