Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   Masterpact NW-DC
48652 Schneider Electric

48652

48652 Schneider Electric
48652

NW20 H DC-D kiinteä

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3303430486527
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    Tuoteryhmä
    Masterpact NW
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Perusrunko
    Laitteen lyhytnimi
    Masterpact NW20HDC-D
    Katkaisijatyyppi
    Masterpact NW20HDC-D
    Napojen tyyppi
    3P
    Verkon tyyppi
    DC
    Katkaisukyvyn koodi
    H
    Soveltuu pääkytkimeksi
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Käyttökategoria
    Kategoria B
    Täydentävät tiedot
    Ohjauksen tyyppi
    Painike
    Asennustapa
    Kiinteä
    [In] Nimellisvirta
    2000 A at 40 °C
    [Ui] Eristysjännite
    1000 V DC conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Syöksyjännitekesto
    12 kV conforming to IEC 60947-2
    [Icm] Nimellinen oikosulku kytkentäkapasiteetti
    100 kA L/R = 5 ms 500 V DC
    25 kA L/R = 30 ms 900 V DC
    35 kA L/R = 15 ms 900 V DC
    50 kA L/R = 30 ms 500 V DC
    50 kA L/R = 15 ms 750 V DC
    50 kA L/R = 30 ms 750 V DC
    85 kA L/R = 15 ms 500 V DC
    85 kA L/R = 5 ms 750 V DC
    85 kA L/R = 5 ms 900 V DC
    [Ue] Käyttöjännite
    500/900 V DC conforming to IEC 60947-2
    Katkaisijan CT luokitus
    2000 A
    Katkaisukyky
    100 kA Icu at 500 V DC L/R = 5 ms conforming to IEC 60947-2
    25 kA Icu at 900 V DC L/R = 30 ms conforming to IEC 60947-2
    35 kA Icu at 900 V DC L/R = 15 ms conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu at 500 V DC L/R = 30 ms conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu at 750 V DC L/R = 15 ms conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu at 750 V DC L/R = 30 ms conforming to IEC 60947-2
    85 kA Icu at 500 V DC L/R = 15 ms conforming to IEC 60947-2
    85 kA Icu at 750 V DC L/R = 5 ms conforming to IEC 60947-2
    85 kA Icu at 900 V DC L/R = 5 ms conforming to IEC 60947-2
    [Ics] Katkaisuvirta, jonka jälkeen vielä huollettavissa
    100 kA at 500 V DC conforming to IEC 60947-2 (L/R = 5 ms)
    25 kA at 900 V DC conforming to IEC 60947-2 (L/R = 30 ms)
    35 kA at 900 V DC conforming to IEC 60947-2 (L/R = 15 ms)
    50 kA at 500 V DC conforming to IEC 60947-2 (L/R = 30 ms)
    50 kA at 750 V DC conforming to IEC 60947-2 (L/R = 15 ms)
    50 kA at 750 V DC conforming to IEC 60947-2 (L/R = 30 ms)
    85 kA at 500 V DC conforming to IEC 60947-2 (L/R = 15 ms)
    85 kA at 750 V DC conforming to IEC 60947-2 (L/R = 5 ms)
    85 kA at 900 V DC conforming to IEC 60947-2 (L/R = 5 ms)
    Suojaustyyppi
    Ilman suojausta
    Mekaaninen kestävyys
    10000 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-2
    20000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-2
    Sähköinen kestävyys
    5000 cycles 500 V DC without maintenance conforming to IEC 60947-2
    2000 cycles 900 V DC without maintenance conforming to IEC 60947-2
    Liitännän pinniväli
    115 mm
    [Icw] Terminen lyhytaikainen kestovirta
    85 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
    maksimi katkaisuaika
    30…75 ms
    Suurin sulkeutumisaika
    70 ms
    Korkeus
    352 mm
    Leveys
    422 mm
    Syvyys
    427 mm
    Ympäristötiedot
    Standardit
    IEC 60947-2
    Tuote sertifiointi
    ASTA
    ASEFA
    Epäpuhtausaste
    4 IEC 60664-1
    Ympäristön lämpötila käytettäessä
    −25…70 °C
    Ympäristön lämpötila varastoitaessa
    −40…85 °C
    Tuotteen ympäristötiedot
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet14
    • suomi5
    • englanti11
    • espanja5
    • italia5
    • kiina5
    • portugali5
    • ranska5
    • saksa5
    • venäjä5
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Versio 3.3)
    Kuvaus
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Koko 67.8 MB
    Päivämäärä 31.1.2020
    Kuvaus
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 4.8 MB
    Päivämäärä 1.4.2016
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format zip
    Koko 1.1 MB
    Päivämäärä 5.12.2017
    Dokumentin tiedostot
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 2.9 MB
    Päivämäärä 23.4.2018
    prp.document.label.format pdf
    Koko 3 MB
    Päivämäärä 23.4.2018
    prp.document.label.format pdf
    Koko 38.5 MB
    Päivämäärä 12.3.2018
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 767.7 KB
    Päivämäärä 10.8.2016
    prp.document.label.format pdf
    Koko 608.5 KB
    Päivämäärä 15.6.2010
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    48652 : NW20 H DC-D kiinteä
    Kuvaus
    NW20 H DC-D kiinteä
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 25.11.2020
    Kuvaus
    NW20 H DC-D kiinteä
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    48652 : NW20 H DC-D kiinteä
    Kuvaus
    NW20 H DC-D kiinteä
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 25.11.2020
    Kuvaus
    NW20 H DC-D kiinteä
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    48652 : 48652_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    48652_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 25.11.2020
    Kuvaus
    48652_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 290.1 KB
    Päivämäärä 10.8.2016
    prp.document.label.format pdf
    Koko 1 MB
    Päivämäärä 17.12.2010
    Kuvaus
    None
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.