Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Näytä kaikki   Thorsman-asennusjärjestelmä
5522020 Schneider Electric

5522020

Sähkönumero: 1422002

Green premium brand logo
5522020 Schneider Electric
5522020
Sähkönumero: 1422002
Green premium brand logo

Thorsman TEK-U100 F80 52mm johtokanavarunko valkoinen 2.55m

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    7315885522022
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    Tuoteryhmä
    Thorsman
    Tuotenimi
    Thorsman TEK
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Asennuskouru
    Kaapeloinnin asennusjärjestelmä
    Kouru
    Värisävy
    Valkoinen (NCS 0401-Y62R)
    Määrä per pakkaus
    10 m
    Markkinasegmentti
    Pieni kaupallinen
    Täydentävät tiedot
    Osastojen jakaminen
    1-osainen
    Kourun mitat
    100 x 52 mm
    Kourun materiaali
    Muovi
    Etupuolen aukeamismitat
    80 mm
    Kiinnitystapa
    Kannattimilla
    Ruuveilla
    Materiaali
    PVC (polyvinyylikloridi)
    Sivuprofiilin tyyppi
    C-profiili
    Pituus
    2500 mm
    Korkeus
    100 mm
    Leveys
    52 mm
    Ympäristötiedot
    Laatumerkinnät
    CE
    Standardit
    EN 50085-1:1997/A1
    EN 50085-1:1998
    KEMA 55A:1984
    SS 424 10 02:1993
    Ympäristön lämpötila käytettäessä
    -20…60 °C
    Ympäristöllinen terveys ja toimenpiteet
    Ei kuormaa
    Kadmiumvapaa
    IP suojausluokka
    IP20
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet6
    • suomi4
    • englanti2
    • ranska1
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo
    prp.document.label.format pdf
    Koko 90.5 MB
    Päivämäärä 7.10.2019
    Kuvaus
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo
    Thorsman F80 installation System (Versio 2.0)
    Kuvaus
    trunking, floor boxes poles, postts etc : 200 pages of the F80 system.
    prp.document.label.format pdf
    Koko 10.3 MB
    Päivämäärä 26.4.2018
    Kuvaus
    trunking, floor boxes poles, postts etc : 200 pages of the F80 system.
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    5522020 : 5522020_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    5522020_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 24.2.2020
    Kuvaus
    5522020_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    5522020 : 5522020_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    5522020_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 24.2.2020
    Kuvaus
    5522020_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    5522020 : 5522020_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    5522020_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 24.2.2020
    Kuvaus
    5522020_REACH_DECLARATION
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 143.3 KB
    Päivämäärä 1.11.2017
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /