Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Vigirex-maavuotorelejärjestelmä
56205 Schneider Electric

56205

Green premium brand logo
56205 Schneider Electric
56205
Green premium brand logo

Vvr. Rh10P 12/48VDC-12/24VAC0.3A In

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3303430562054
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    alue
    Vigirex
    tuoteryhmä
    Vigirex
    laitteen lyhytnimi
    RH10P
    tuote tai komponentti tyyppi
    Vikavirta suojausrele
    sarjan soveltuvuus
    Vigirex RH TOA vikavirran virta-anturi
    Vigirex RH A vikavirran virta-anturi
    relay application
    Jäännösvirran suojarele
    Täydentävät tiedot
    suojamaadoitus järjestelmä
    IT
    TT
    TN-S
    [Us] nimellissyöttöjännite
    12...24 V AC 50/60 Hz
    12...48 V DC
    tehonkulutus
    4 VA
    mittaustapa
    Vikavirran sisäinen mittaus, alue: 80...100 %
    jäännösmaalivuodon viiveasetuksen tyyppi
    Välitön 0,3 A
    testitoiminto
    Etätesti
    Paikallinen
    seuranta
    Elektroniikka (jatkuva)
    Virransyöttö (jatkuva)
    Rele-/anturiliitäntä (jatkuva)
    [Ithe] konventionaalinen suljettu lämpövirta
    8 A
    minimikuorma
    10 mA 12 V
    tuotteen paino
    0,3 kg
    mekaaninen kestävyys
    Tulenkestävä IEC 60695-2-1
    IK-suojaus 2 joules: IK07 EN 50102
    IP-suojaus: IP20 IEC 60529
    IP-suojaus: IP30 IEC 60529
    IP-suojaus: IP40 IEC 60529
    Värähtelyt 13.2...100 Hz: 0.7 g
    Värähtelyt 2...13.2 Hz: +/- 1 mm
    maavuoto suojausluokka
    Luokka AC
    Luokka A si
    ylijännitekategoria
    IV
    tamperproof of settings
    Protected by sealable cover
    asennusalusta
    Paneeli
    korkeus
    72 mm
    leveys
    72 mm
    syvyys
    78 mm
    kytkentä - liittimet
    Auxiliary power supply: Liitäntäyksikkö kaapeli(t) 0,2…2,5 mm² taipuisa AWG 24...AWG 12
    Auxiliary power supply: Liitäntäyksikkö kaapeli(t) 0,2…2,5 mm² jäykkä AWG 24...AWG 12
    Auxiliary power supply: Liitäntäyksikkö kaapeli(t) 0,25…2,5 mm² taipuisa AWG 24...AWG 12
    FAULT: Liitäntäyksikkö kaapeli(t) 0,2…2,5 mm² taipuisa AWG 24...AWG 12
    FAULT: Liitäntäyksikkö kaapeli(t) 0,2…2,5 mm² jäykkä AWG 24...AWG 12
    FAULT: Liitäntäyksikkö kaapeli(t) 0,25…2,5 mm² taipuisa AWG 24...AWG 12
    Reletesti ja virheenkuittaus: Liitäntäyksikkö kaapeli(t) 0,2…2,5 mm² taipuisa AWG 24...AWG 12
    Reletesti ja virheenkuittaus: Liitäntäyksikkö kaapeli(t) 0,2…2,5 mm² jäykkä AWG 24...AWG 12
    Reletesti ja virheenkuittaus: Liitäntäyksikkö kaapeli(t) 0,25…2,5 mm² taipuisa AWG 24...AWG 12
    Sensori: Liitäntäyksikkö kaapeli(t) 0,2…2,5 mm² taipuisa AWG 24...AWG 12
    Sensori: Liitäntäyksikkö kaapeli(t) 0,2…2,5 mm² jäykkä AWG 24...AWG 12
    Sensori: Liitäntäyksikkö kaapeli(t) 0,25…2,5 mm² taipuisa AWG 24...AWG 12
    Jännitteen läsnöollessa: Liitäntäyksikkö kaapeli(t) 0,2…2,5 mm² taipuisa AWG 24...AWG 12
    Jännitteen läsnöollessa: Liitäntäyksikkö kaapeli(t) 0,2…2,5 mm² jäykkä AWG 24...AWG 12
    Jännitteen läsnöollessa: Liitäntäyksikkö kaapeli(t) 0,25…2,5 mm² taipuisa AWG 24...AWG 12
    johtimen kuorintapituus
    Auxiliary power supply: 7 mm
    FAULT: 7 mm
    Reletesti ja virheenkuittaus: 7 mm
    Sensori: 7 mm
    Jännitteen läsnöollessa: 7 mm
    kiristysmomentti
    Auxiliary power supply: 0,6 N.m
    FAULT: 0,6 N.m
    Reletesti ja virheenkuittaus: 0,6 N.m
    Sensori: 0,6 N.m
    Jännitteen läsnöollessa: 0,6 N.m
    Ympäristötiedot
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -35…70 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -55…85 °C
    sähkömagneettinen yhteensopivuus
    Johtuvat ja säteilevät häiriöt: B CISPR 11
    Suoritettu radiotaajuuksien sietotesti: 3 IEC 61000-4-6
    Elektrostaattisen purkauksen sietotesti: 4 IEC 61000-4-2
    High-energy conducted susceptibility: 4 IEC 61000-4-5
    Low-energy conducted susceptibility: 4 IEC 61000-4-4
    Säteilyherkkyys: 3 IEC 61000-4-3
    Sähköinen suojausluokka
    Luokka II
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet5
    • suomi4
    • englanti3
    • espanja2
    • italia2
    • kiina2
    • portugali2
    • ranska2
    • saksa2
    • venäjä2
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    VIGIREX catalogue (Versio 3.6)
    Kuvaus
    VIGIREX catalogue 2018
    Koko pdf
    Koko 19.6 MB
    Päivämäärä 13.12.2018
    Kuvaus
    VIGIREX catalogue 2018
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 2.9 MB
    Päivämäärä 2.7.2018
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Vvr. Rh10P 12/48VDC-12/24VAC0.3A In
    Kuvaus
    Vvr. Rh10P 12/48VDC-12/24VAC0.3A In
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    Vvr. Rh10P 12/48VDC-12/24VAC0.3A In
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Vvr. Rh10P 12/48VDC-12/24VAC0.3A In
    Kuvaus
    Vvr. Rh10P 12/48VDC-12/24VAC0.3A In
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    Vvr. Rh10P 12/48VDC-12/24VAC0.3A In
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Vvr. Rh10P 12/48VDC-12/24VAC0.3A In
    Kuvaus
    Vvr. Rh10P 12/48VDC-12/24VAC0.3A In
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    Vvr. Rh10P 12/48VDC-12/24VAC0.3A In
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /