Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   Multi 9 C60 UL/CSA/IEC
60334 Schneider Electric
Tuotanto lopetettu

60334

60334 Schneider Electric
Tuotanto lopetettu
60334

C60N 2C0.5 Ul489 Liit. Tun/Pult

Näytä lisää ominaisuuksia
Tuotetta 60334 ei ole korvattu. Kysy lisätietoja asiakaspalvelutiimimme.
  • GTIN-koodi
    0785901410324
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    Alue
    Multi 9
    Tuotenimi
    Multi 9 C60
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Johdonsuojakatkaisija
    Laitteen lyhytnimi
    C60 UL489
    Laitteen sovellus
    Jako
    Napojen tyyppi
    2P
    Suojattujen napojen lukumäärä
    2
    Neutraali asento
    Vasen
    [In] Nimellisvirta
    0,5 A 25 °C
    Verkon tyyppi
    AC
    DC
    Suojausteknikka
    Thermomagneettinen
    Käyrän koodi
    C
    Katkaisukyky
    6 kA Icu 440 V AC EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu 415 v AC EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu 240 V AC EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu 440 V AC GB 14048.2
    10 kA Icu 415 v AC GB 14048.2
    20 kA Icu 240 V AC GB 14048.2
    10 kA Icu 125 V DC EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu 125 V DC GB 14048.2
    10 kA ilma 240 V AC UL 489
    10 kA ilma 125 V DC UL 489
    10 kA ilma 240 V AC CSA C22.2 No 5.2
    10 kA ilma 125 V DC CSA C22.2 No 5.2
    Soveltuu pääkytkimeksi
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    Täydentävät tiedot
    Verkon taajuus
    50/60 Hz
    [Ue] Käyttöjännite
    415 v AC
    240 V AC
    440 V AC
    125 V DC
    Magneettinen laukaisuraja
    8.5 x In +/- 20 % AC
    12 x In +/- 20 % DC
    Rajoitusluokka
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    [Ui] Eristysjännite
    500 V AC EN/IEC 60947-2
    [Uimp] Syöksyjännitekesto
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    Kosketinasennon ilmaisin
    Kyllä
    Ohjauksen tyyppi
    Vipu
    Paikallinen signalointi
    ON/OFF osoitin
    Asennustapa
    Klipattava
    Asennusalusta
    DIN-kisko
    9 mm jako
    4
    Leveys
    36 mm
    Syvyys
    73 mm
    tuotteen paino
    0,22 kg
    Väri
    Harmaa
    Mekaaninen kestävyys
    20000 cycles
    Sähköinen kestävyys
    10000 cycles
    Paikka riippulukolle
    Lukittava riippulukolla
    Kytkentä - liittimet
    Rengaspääte (Pohja)
    Tunneliliitin (Päällinen)2,5…25 mm² (AWG 14...AWG 4) - Jäykkä
    Johtimen kuorintapituus
    14 mm for top connection
    Kiristysmomentti
    2,5 N.m Päällinen
    2 N.m bottom
    Ympäristötiedot
    Standardit
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    UL 489
    CSA C22.2 No 5
    Tuote sertifiointi
    CSA
    CCC
    IEC
    UL
    IP suojausluokka
    IP40 (Modular enclosure)IEC 60529
    IP10IEC 60529
    Epäpuhtausaste
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    Ylijännitekategoria
    IV
    Trooppisten olosuhteiden lisääntyminen
    2 conforming to IEC 60068-1
    Suhteellinen kosteus
    95 % 55 °C
    Operointikorkeus
    2000 m
    Ympäristön lämpötila käytettäessä
    -30…70 °C
    Ympäristön lämpötila varastoitaessa
    −40…80 °C
    Pakkaustiedot
    Pakkauksen paino (naulaa)
    0,257 kg
    Pakkaus 1 korkeus
    0,750 dm
    Pakkaus 1 leveys
    0,360 dm
    Pakkaus 1 pituus
    0,115 dm
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet1
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    C60 UL 489 2P (box lug/ring tongue) (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    11.1 KB
    dxf
    24 KB
    dwf
    1.9 KB
    wmf
    4.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Koko 41.1 KB
    Päivämäärä 3.3.2005
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    11.1 KB
    dxf
    24 KB
    dwf
    1.9 KB
    wmf
    4.1 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.