Siirry pääsisältöön
Finland
Tuotemerkkimme
Yrityksille
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Omat tuotteet
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Minun listani
Kirjaudu/rekisteröidy
User name
Kirjaudu ulos
Tuotemerkkimme
Rekisteröidy nyt!
Tutustu tuotetyökaluihin
Hyödynnä verkkokoulutuksia
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Luo ja hallitse tilauksia (vain valtuutetut kumppanit)
Kirjaudu sisään
Luo tili
Lue lisää
mySchneiderista
0
tiedostojen määrä on
Cancel
Yrityksille
Päävalikko
Tuotteet
Päävalikko
Ohjelmistot
Päävalikko
Palvelut
Päävalikko
Ratkaisut
Päävalikko
Kodin ratkaisut
Päävalikko
Tuki
Päävalikko
Yritys
Finland
Tuotemerkkimme
Omat tuotteet
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Minun listani
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Kirjaudu/rekisteröidy
avautuu uudessa ikkunassa
User name
Kirjaudu ulos
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle
Tervetuloa sivustollemme.
Pysy tällä sivustolla
Valitse sijaintisi
Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
Valokaarivikasuoja Acti 9 iDPN N Arc C 10A 1P+N
Sähkönumero:
3254379
A9FDB610
Keskeytetty:
8.7.2024
Käyttöikä päättyy:
19.9.2022
Suositellut korvaavat tuotteet
A9FDB610 voidaan korvata millä tahansa seuraavista tuotteista:
1×
Acti9 iC40N ARC valokaarivikasuoja 1P+N 10A C 6kA
A9TPE4610
1×
Acti9 iCV40N VigiARC valokaarivikavirtasuojakatkaisija 1P+N 10A C 30mA A-SI 6kA
A9TDF3610
1×
Acti9 iCV40N VigiARC valokaarivikavirtasuojakatkaisija 1P+N 10A C 30mA A-SI 6kA
A9TDFC610
GTIN-koodi: 3606480943270
Environmental Data
Environmental Data
Use Again
Takaisinotto
information_stroke
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No
A9FDB610 voidaan korvata millä tahansa seuraavista tuotteista: